Pinze angolari a due ganasce
Serie GZ1000

"Il Primo"
- La qualità straordinaria incontra la funzionalità
Con questa pinza prensile vi offriamo quanto di meglio c'è sul mercato, così la vostra applicazione diventerà più economica e funzionale - Fissaggio variabile
Decidete voi stessi se volete effettuare il fissaggio tramite viti, controdadi o serraggio modulare - Rilevamento sicuro dal punto di vista del processo
Diversamente da molti altri prodotti sul mercato, qui potete addirittura distinguere tra "pezzo presente" e "pezzo non presente"
Caratteristiche della serie
- 2 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP30
- Sensore induttivo
- Ganascia dentata senza sensore
- Ganascia dentata con sensore di rilevamento
- Versione per l'applicazione di ganasce specifiche per il cliente

- Ganascia
fornibili in varie forme - Rilevamento della posizione
Mediante sensore induttivo - Molla di ritorno
per apertura ganasce - Fissaggio e posizionamento
mediante filettatura / foro passante - Azionamento
cilindro pneumatico a semplice effetto - Carcassa
superficie anodizzata a spessore per una maggiore durata - Fissaggio e posizionamento
mediante accoppiamento, filettatura e controdado - Alimentazione