Eiettore a vuoto
Serie ZPG

- Potente
- Flusso di volume: 85 l/min - 343 l/min
- Consumo d'aria: 20 l/min - 194 l/min
- Livello di vuoto max.: -94 kPa
- Ideale per la camera bianca
L'alloggiamento è caratterizzato da una superficie repellente allo sporco. Il filtro integrato con funzione autopulente garantisce una minore manutenzione e una maggiore efficienza.
Livello di vuoto max.
Flusso di volume [l/min]
Peso [kg]
Dimensioni costruttive: ZPG2031 | ||||
N° ordine | Livello di vuoto max. | Flusso di volume | Consumo d'aria a 2,2 bar | |
---|---|---|---|---|
ZPG2031-F-W | -90 [kPa] | 85 [l/min] | 20 [l/min] | |
Dimensioni costruttive: ZPG2032 | ||||
N° ordine | Livello di vuoto max. | Flusso di volume | Consumo d'aria a 2,2 bar | |
ZPG2032-F-W | -90 [kPa] | 172 [l/min] | 40 [l/min] | |
Dimensioni costruttive: ZPG2531 | ||||
N° ordine | Livello di vuoto max. | Flusso di volume | Consumo d'aria a 2,2 bar | |
ZPG2531-F-W | -94 [kPa] | 146 [l/min] | ||
Dimensioni costruttive: ZPG2532 | ||||
N° ordine | Livello di vuoto max. | Flusso di volume | Consumo d'aria a 2,2 bar | |
ZPG2532-F-W | -94 [kPa] | 292 [l/min] | ||
Dimensioni costruttive: ZPG3021 | ||||
N° ordine | Livello di vuoto max. | Flusso di volume | Consumo d'aria a 2,2 bar | |
ZPG3021-W | -92 [kPa] | 171 [l/min] | 97 [l/min] | |
Dimensioni costruttive: ZPG3022 | ||||
N° ordine | Livello di vuoto max. | Flusso di volume | Consumo d'aria a 2,2 bar | |
ZPG3022-W | -92 [kPa] | 343 [l/min] | 194 [l/min] | |