Tecnologie innovative per una migliore assistenza dei pazienti

Le nostre soluzioni di automazione per la tecnologia biomedica offrono dispositivi e sistemi all'avanguardia per diagnosi precise, trattamenti efficaci e un monitoraggio continuo. Le nostre tecnologie migliorano l'assistenza dei pazienti e aumentano l'efficienza di ospedali, cliniche e studi medici. Scoprite come le nostre innovazioni tecnologiche in campo medico ottimizzano l'assistenza sanitaria. Scoprite qui le nostre soluzioni per la tecnologia biomedica.

Avete bisogno di assistenza per la vostra applicazione biomedica? Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta e di offrirvi consulenza!

SCRIVETECI!

I vostri vantaggi:

  • Massima precisione ed efficienza
  • Riduzione al minimo di rischi e complicazioni
  • Tecnologie innovative: Utilizzo di componenti e sistemi all'avanguardia
  • Soluzioni ad efficienza energetica e a risparmio di risorse
  • Adattabilità a diverse applicazioni medicali
  • Componenti robusti e di lunga durata per un funzionamento continuo

Esempi di applicazioni

ELEMENTI DI BLOCCAGGIO ELETTRICI

SERIE LKE

Veloci, efficienti, flessibili

I rapidi elementi di bloccaggio elettrici convincono soprattutto per il rilevamento dello stato integrato, emesso tramite segnali di stato digitali. La cinematica è realizzata tramite un albero eccentrico con mantenimento della forza di presa meccanico. Grazie al principio di funzionamento con mantenimento della forza di presa, in caso di black-out o in assenza di corrente, nello stato chiuso viene mantenuta la piena forza di tenuta e viene garantita la posizione precisa.

INFORMAZIONI

  • Efficienza energetica (bistabile)

  • Elettronica integrata

  • Uscita cavo flessibile 

  • Disponibile per tutte le guide profilate in uso 

  • Azionamento d'emergenza

FISSAGGIO DI TAVOLI OPERATORI

Tecnologia lineare

Bloccaggio senza corrente con rilevamento dello stato

Per il fissaggio di un tavolo per pazienti viene impiegato un elemento di bloccaggio elettrico. L'elemento viene bloccato in assenza di corrente e dispone di un rilevamento dello stato integrato. In caso di black-out, l'elemento può essere aperto manualmente in qualsiasi momento.

INFORMAZIONI

  • Componente
    Elemento di bloccaggio elettrico LKE 

  • Particolarità
    Fissaggio di tavoli operatori

DECELARATORI IDRAULICI INDUSTRIALI

FAMIGLIA DI PRODOTTI POWERSTOP

Perfezionati per l'industria e la medicina

I deceleratori idraulici industriali PowerStop sono caratterizzati dall'esclusiva tecnologia con scanalatura a spirale. Rispetto ai deceleratori idraulici industriali tradizionali con fori di strozzatura, attraverso la scanalatura a spirale con rastrematura continua, viene eseguita una decelerazione precisa e senza vibrazioni. Grazie a uno sfruttamento ottimale raggiungono il massimo assorbimento di energia nel minimo spazio.

INFORMAZIONI

  • Decelerazione senza vibrazioni

  • Olio biologico

  • Guida pistoni idrostatica

  • Acciaio inossidabile 

  • Accumulatore di volume d'olio integrato

  • Protezione ottimale selezionabile

DECELERAZIONE DI PROTESI

Tecnologia di decelerazione

Decelerazione per maggiore comfort

I deceleratori idraulici speciali (realizzati sulla base della serie PowerStop) decelerano nelle articolazioni di protesi per ginocchio e anca quando ci si alza o si sta in piedi. I deceleratori sono regolabili individualmente in direzione di trazione e pressione. La linea caratteristica può essere quindi adattata ai movimenti. Ciò consente un elevato assorbimento di energia in uno spazio ridotto.

INFORMAZIONI

  • Componente
    Deceleratore idraulico speciale (Famiglia di prodotti PowerStop) 

  • Particolarità
    Possibilità di regolazione individuale ed elevato assorbimento di energia


Referenze

Riferimento del componente
Automazione di laboratorio con i robot ABB

Cambioutensili
Serie FWR

  • Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
  • Cambioutensili manuali
  • Trasferimento mezzi opzionale
altro
LWR-HRC-02
  • Pinze collaborative certificate DGUV
  • Servomotore con controller integrato
  • Versione sensibile
  • Controllo IO-Link
  • Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
  • Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
altro
1. Cambioutensile
  • Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
  • Cambioutensili manuali
  • Trasferimento mezzi opzionale
altro
2. LWR-HRC-02
  • Pinze collaborative certificate DGUV
  • Servomotore con controller integrato
  • Versione sensibile
  • Controllo IO-Link
  • Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
  • Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
altro
Riferimento del componente
Carico e scarico di piastre per microtitolazione in laboratorio

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
Riferimento del componente
Dosi di metadone ZING

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
Riferimento del componente
Gestione automatizzata dei campioni

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
Riferimento del componente
Gestione automatizzata dei campioni
Riferimento del componente
Cambiatore per camera bianca
Riferimento del componente
Riempimento e sigillatura in camera bianca
Riferimento del componente
Sistema di ispezione nell'industria farmaceutica
Riferimento del componente
Sistema di tappatura automatizzato

COMPONENTI


Contattateci!

Dati personali
Azienda
Contatto
Comunicazione