Mandrino motorizzato
Serie HF150-005

  • Potenza nominale S1: 20 kW
  • Coppia nominale S1: 18,5 Nm
  • Numero di giri mass.: 24.000 1/min
  • Raffreddamento ad acqua
  • Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
  • Densità di potenza molto elevata (motore sincrono)
  • Coppia molto elevata (motore sincrono)
  • Adatto per l’impiego in una testa angolare
  • Adatto per la lavorazione di metallo leggero, compositi, legno e plastica
Vue Debug
Potenza nominale S1 [Nm]
Reduced view
N° ordinePotenza nominale S1Potenza nominale S1Numero di giri massimo 
HF150-005-00120 [kW]18.5 [Nm]24000
HF150-005-00220 [kW]14.3 [Nm]24000