Lavorazione automatizzata di legno e materiali compositi
Zimmer Group è uno dei principali produttori mondiali di componenti per l’automazione, per le macchine e la decelerazione di mobili, nonché per la tecnologia dei processi industriali. Inoltre, con le nostre soluzioni personalizzate siamo anche un partner importante per numerose aziende rinomate nei settori della lavorazione del legno e della tecnologia macchine. Impianti premiati e soluzioni di sistema efficienti sono il risultato di decenni di esperienza.
Avete bisogno di supporto per la vostra applicazione nel settore del legno e di materiali compositi? Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta e di offrirvi consulenza!
I vostri vantaggi:
- Lavorazione 3D e sul lato di circolazione
- Produzione di serie da 1
- Catena del valore completa grazie a sinergie interne
- Flessibilità e personalizzazione grazie alla robotica
- Raffreddamento a fluido o ad acqua per tutti i settori
- Grande varietà dei campi d’impiego
Impiego nel campo di produzione
L'impiego di robot per l’industria è un fattore di produttività decisivo nella lavorazione a macchina del legno. Per il crescente utilizzo della robotica, Zimmer Group offre prodotti End-of-Arm innovativi e ottimizzati per l'applicazione. Le nostre soluzioni intelligenti per l’End-of-Arm tooling contribuiscono in modo decisivo all’aumento della produttività. Soprattutto nell'era dell'Industria 4.0, le nostre soluzioni meccatroniche e la gamma completa di servizi digitali complementari offrono eccellenti opportunità di differenziazione.
Altamente flessibile e precisa: lavorazione corpo per serie da 1
In collaborazione con gli ingegneri e il produttore di cucine Schmidt Groupe, Zimmer Group ha sviluppato un'innovazione rivoluzionaria: la foratura robotizzata per la produzione di serie da 1 nell'industria del mobile. La macchina è costituita dalla macchina di base con circolazione continua di shuttle, un robot di manipolazione, una stazione di misura di precisione, robot di lavorazione, un robot per il montaggio di cerniere e un robot di prelievo. Il sistema di controllo della macchina è direttamente collegato al sistema pilota della produzione sovraordinato o al MES e consente di scalare l’impianto in base alle esigenze del cliente.

Impianti esemplificativi
Caratteristiche tecniche

Sistema di trasporto modulare
I moduli di trasporto garantiscono un trasporto sicuro e automatizzato dei pezzi all'interno dell’impianto. Grazie alla sua modularità, flessibilità e scalabilità, i sistemi possono essere utilizzati sia come sistema di trasporto che di manipolazione.

Unità multifunzione
Per il crescente utilizzo della robotica nella lavorazione di legno e materiali compositi (simili al legno), Zimmer Group offre prodotti End-of-Arm innovativi e ottimizzati per l'applicazione. Qui la flessibilità non conosce limiti.

Unità per forare con mandrini fissi
Unità per forare fisse personalizzate in tante varianti diverse.

Unità per forare con mandrini regolabili
Unità per forare regolabili personalizzate in tante varianti diverse.