Compensatori assiali
Serie ZR1000

- Sensibilità dello scatto regolabile
Controllando la pressione dell'aria, è possibile regolare in modo ottimale la sensibilità in base all'applicazione. - Sensori integrati
In caso di deviazione in direzione Z, il sensore opzionale invia due segnali impostabili all'unità di controllo. - Bloccaggio pneumatico
Dopo l'azionamento pneumatico, la compensazione dell'asse è bloccata in una posizione finale definita e può sopportare elevati carichi dinamici.
Caratteristiche della serie
- IP40
- Protetto dalla corrosione
- Sensore magnetico
- Con pressurizzazione
- 1 milione di cicli esenti da manutenzione (max.)

- Rilevamento della posizione del pistone
mediante sensore magnetico disponibili come accessori opzionali - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore costruzione molto bassa Grado di protezione IP40 di serie - Flangia di collegamento
Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Pistone di serraggio
cilindro pneumatico a semplice effetto con molla intergrata bloccaggio asse Z - Guida lineare
per l'assorbimento di forze e momenti molto elevati Scorrimento acciaio suacciaio, per una precisione duratura