Anticollisione
Serie CRR

  • Sensibilità dello scatto regolabile
    Controllando la pressione dell'aria, è possibile regolare in modo ottimale la sensibilità in base all'applicazione.
  • Sensori integrati
    In caso di collisione, il sensore integrato manda un segnale al sistema di controllo per far scattare un arresto di emergenza.
  • Ripristino automatico
    Dopo un arresto di emergenza potete ripristinare l'anticollisione a distanza di sicurezza. Ciò è vantaggioso soprattutto quando l'accesso all'impianto non è desiderato, non è sicuro o è possibile soltanto in maniera difficile.
  1. Interfaccia per collegamento al robot
    disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1
  2. Rilevamento della posizione del pistone
    il sensore genera un segnale che può essere valutato per il rilevamento del sovraccarico sensore magnetico compreso nella fornitura
  3. Azionamento
    cilindro pneumatico a semplice effetto la sensibilitá di risposta é regolabile mediante la pressione di esercizio con molla intergrata
  4. Rilevamento di deviazione e sovraccarico
    in direzione Z inclinazione in direzione orizzontale rotazione intorno all'asse Z
  5. Flangia di collegamento
    disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1
  6. Ripristino
    per mezzo di un pistone la flangia di collegamento viene spostata nella sua posizione iniziale