POTENZA E FLESSIBILITÀ CON LA FAMIGLIA DI PINZE 6000

Convincetevi delle pinze elettriche di classe superiore! Le pinze della famiglia 6000 di Zimmer Group possono essere posizionate in modo flessibile, hanno un elevato rendimento e convincono per la lunga durata davvero degna di nota (fino a 5 milioni di cicli esenti da manutenzione). La regolazione personalizzata della forza, nonché la regolazione della posizione e della velocità rendono le pinze della serie 6000 ideali per l’impiego in settori dove è richiesta un'elevata sicurezza di processo, come laboratori ed il settore medicale. La compatibilità con l’IO-Link e la possibilità di memorizzare fino a 32 pezzi garantiscono la massima flessibilità. Per una manipolazione potente incluso il mantenimento meccanico della forza di presa o per una precisione sensibile – le pinze della famiglia di prodotti 6000 possono essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni e sono impiegate in tutti i settori industriali.

Famiglia prodotti serie 6000

Siete alla ricerca di una pinza con un rendimento elevato o piuttosto per una manipolazione veloce e sensibile? La serie 6000 di Zimmer Group vi offre componenti per soluzioni flessibili adatte alle vostre esigenze. I vostri vantaggi:

  • Elettriche e posizionabili – per una manipolazione flessibile
  • Fino a 5 milioni di cicli esenti da manutenzione – per una produzione senza intoppi
  • Fino a 32 posizioni di lettura pezzi memorizzabili
  • Rilevamento integrato tramite IO-Link
  • Versione con forza elevata -03 per pezzi pesanti; versione sensibile -31 per afferrare delicatamente e con precisione

Mantenimento della forza di presa di serie

Sicurezza nella produzione, di serie! La versione standard della pinza -03 della serie 6000 è dotata di un mantenimento meccanico della forza di presa. In questo modo si garantisce che il pezzo venga tenuto saldamente nella pinza e che le persone, i pezzi e l’impianto nella produzione siano protetti persino in caso di black-out o arresto di emergenza.

Sblocco di emergenza meccanico

La serie 6000 è dotata di uno sblocco di emergenza meccanico, un'importante caratteristica di sicurezza! La pinza può essere aperta manualmente anche in caso di guasto all’impianto o black-out. Una vite accessibile dall'esterno può essere utilizzata per spostare la vite senza fine dell'ingranaggio autobloccante, aprire la pinza e prelevare i pezzi. Lo sblocco di emergenza garantisce anche una maggiore sicurezza sul lavoro se, ad esempio, la pinza deve essere aperta senza alimentazione di corrente in caso di arresto di emergenza per lesioni personali. Massima sicurezza per l'uomo e la macchina.

Protezione da influssi esterni

Campi d’impiego diversi presuppongono requisiti molteplici per i componenti. Il grado di protezione IP54 assicura la protezione sia dalla penetrazione di spruzzi di acqua che dalla polvere. Per ridurre al minimo l’usura di una pinza anche in ambienti difficili, le pinze della serie 6000 possono essere anche dotate di coperchio di protezione. Una copertura meccanica sulla pinza protegge da influssi esterni come i lubrorefrigeranti a base di acqua e olio.

Classe camera bianca 4

Garantiamo un’emissione ridotta di particolato per tutte le pinze della serie 6000. Di conseguenza, l’intera serie ha la certificazione del TÜV secondo la norma DIN EN ISO 14644-1 ed è adatta alla classe camera bianca 4. Pertanto le pinze sono ideali per applicazioni più critiche nel settore elettrico e medicale, nonché nei laboratori dove sono richieste classi di camera bianca.

Certificazione UL per il mercato nordamericano

La prima pinza al mondo con certificazione UL non solo garantisce la conformità ai più rigorosi standard di sicurezza, ma anche che le pinze soddisfano i requisiti normativi dell'America del nord. Questo consente di risparmiare tempo e costi nella progettazione e nel collaudo della macchina e assicura un funzionamento senza anomalie dei nostri componenti negli impianti produttivi. Con questa certificazione vi offriamo un vantaggio decisivo rispetto alla concorrenza: sicurezza, efficienza e fiducia nella qualità dei nostri prodotti.

Safe Torque Off per la massima sicurezza

Proprio nel settore della robotica collaborativa spesso usata nei laboratori, la sicurezza del personale ha la massima priorità. Per questo motivo la serie 6000 è dotata della funzione di sicurezza Safe Torque Off (in breve STO) che fa uso di un cavo separato con due contatti NC sicuri. Questo vuol dire che, in caso di emergenza, l’alimentazione di corrente dell’azionamento viene interrotta direttamente nella pinza, rendendola immediatamente priva di momento torcente. Il movimento è nuovamente possibile dopo la chiusura dei contatti senza tempo di riavviamento. Questa funzione disponibile come opzione corrisponde alla categoria di arresto 0 secondo la norma EN 60204-1 e offre una protezione sicura da lesioni indesiderate.

IO-Link on board

Per integrare senza problemi i componenti di Zimmer Group nel vostro impianto, puntiamo sulla compatibilità con l’IO-Link. IO-Link è la tecnologia di trasmissione del futuro che offre tantissimi vantaggi nel mondo di Industrie 4.0. In questo modo garantiamo non solo una facile implementazione e un’attivazione compatibile con hot plug – ma possiamo anche memorizzare nelle pinze in totale 32 posizioni di lettura predefinite dei pezzi. Inoltre, l’IO-Link consente un rilevamento integrato.

Nelle nostre istruzioni passo-passo vi mostriamo come integrare la vostra pinza nell'ambiente PLC:

LA PINZA GIUSTA PER LA VOSTRA APPLICAZIONE

Manipolazione sicura di fiale fragili? O piuttosto afferrare con forza pezzi di metallo? Con le pinze della serie 6000 vi offriamo la variante adatta alle vostre esigenze. L’azionamento elettrico e la libertà di posizionamento delle ganasce garantiscono la massima flessibilità per un processo produttivo senza intoppi secondo lo standard di Industrie 4.0.

GEH6000-31-B

Sensibile

La tecnica di azionamento senza spazzole e la trasmissione integrata consentono impostazioni di massima precisione sulla pinza e rendono la GEH6000-31-B ideale per la manipolazione di materiali più delicati come ad es. nel settore alimentare o farmaceutico.

Rapido

Un servomotore con controller integrato assicura la massima funzionalità e una regolazione personalizzata della velocità – per una rapida sequenza di movimenti automatizzati.

GEH6000-03-B

Potente

La precisa guida scanalata a T garantisce un elevato assorbimento di forze e momento torcente, mentre il riduttore a pignone e cremagliera consente un’elevata trasmissione della forza. La versione GEH6000-03-B è quindi ideale per afferrare pezzi pesanti.

SMART COMMUNICATION MODULE

  • Converte da IO-Link in ingressi e uscite digitali (I/O digitale), nonché da I/O digitale a IO-Link
  • Facilissima attivazione di pinze IO-Link intelligenti tramite I/O digitale da 24 V
  • La configurazione e l’inizializzazione avvengono con il relativo software intuitivo guideZ
  • Utilizzabile con una o due pinze, a seconda della flessibilità necessaria
  • Ogni pinza può memorizzare fino a 15 posizioni di lettura pezzo predefinite

Prodotti

Accessori

Per ottimizzare l’uso delle pinze di Zimmer Group nel vostro impianto, offriamo una vasta gamma di accessori per pinze come le ganasce universali e intercambiabili o i regolatori posizione griffe.
Saremo lieti di offrirvi consulenza!

SISTEMI

Oltre ai nostri componenti delle pinze standard, offriamo anche soluzioni di sistema personalizzate, dalle specifiche alla realizzazione, per soddisfare in modo adeguato le vostre esigenze. Grazie all'impiego dei nostri moduli collaudati, siamo specializzati nell'offrire soluzioni di alta qualità a prezzi competitivi. Offriamo soluzioni di sistema pronte all'installazione nelle vostre applicazioni e disponiamo di una gamma estremamente varia di gruppi costruttivi, molto facili da regolare e configurare oltre che adattabili agevolmente alla vostra specifica applicazione. Le nostre collaudate soluzioni di sistema, di cui oltre 9.000 sono già commercializzate sul mercato mondiale, sono di lunga durata, richiedono una manutenzione minima e sono inoltre compatibili con Industrie 4.0!

Contattateci

Dati personali
Comunicazione