Sistemi di presa per ruote, pneumatici e cerchi

La produzione di ruote finite è un processo complesso che prevede molte fasi diverse. Per lavorare in modo economico e garantire un processo regolare, oggi è essenziale ottimizzare la produzione con l'aiuto di soluzioni di automazione. Vi supportiamo dalla fase di progettazione a quella di implementazione e abbiamo una vasta esperienza nel campo della produzione di pneumatici e ruote. Indipendentemente dalle sfide che dovete affrontare nel vostro processo produttivo, troveremo la soluzione giusta. Non esitate a contattarci! 

CONTATTO

La nostra competenza comprende:

  • Conoscenza dei requisiti di qualità nella produzione di pneumatici e cerchi
  • La soluzione di complessi compiti manuali tramite automazione
  • Studi preliminari per verificarne la fattibilità

Costruzione pneumatici
 

  • Materiale grezzo
  • Calandratura
  • Taglio a misura
  • Montaggio

Vulcanizzazione
 

  • Caricamento
  • Scaricamento
  • Stoccaggio

Finitura
 

  • Rifilatura
  • Ispezione (controllo visivo, equilibratura, raggi X, sollecitazione e movimento)
  • Impilaggio

Stoccaggio
 

  • Pallettizzazione
  • Depallettizzazione

Trasporto/
spedizione

  • Caricamento autocarro
  • Spedizione

Sistemi di presa per ruote, pneumatici e cerchi


Referenze dei clienti

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000

  • Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
  • Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
  • Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
altro
Riferimento del sistema
Pinza per cerchi
Riferimento del sistema
Pinza per cerchi

Avete domande?

Dati personali
Comunicazione