Pinze magnetica
Serie HPM2000

  • Fermata sicura in caso di ARRESTO DI EMERGENZA
    Il magnete permanente trattiene saldamente la cella della batteria anche in caso di caduta di pressione.
  • Interrogazione sicura
    La posizione del solenoide e la cella della batteria possono essere interrogate per garantire che la cella della batteria sia applicata e che il solenoide sia attivato prima dell'avvio del trasporto.
  • Sicuro contro lo scarico incontrollato
    La superficie di contatto isolante impedisce che la cella della batteria si scarichi in modo incontrollato attraverso il sistema
Caratteristiche della serie
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP54
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
  1. Fissaggio e posizionamento
    mediante perni di fissaggio e filettatura Compensazione Z disponibile come accessorio
  2. Alimentazione
    tubeless possibile tramite piastra di adattamento
  3. Scanalatura di rilevamento
    Interrogazione della posizione del solenoide tramite sensori di campo magnetico
  4. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  5. Magnete permanente
    forza di bloccaggio magnetica elevata
  6. Piastra di contatto
    Adatto per celle di batteria di diametro 46 mm Isolamento dalla cella della batteria con dispositivo di centraggio -04-A, senza -04-A-01 L'ausilio di centratura consente uno spostamento del centro fino a +/-2 mm
  7. Interrogazione della cella della batteria
    Possibile tramite pistone in combinazione con interruttore di prossimità induttivo