Compensatori assiali
Serie FGR

  • Processo di assemblaggio scorrevole
    L'estrema scorrevolezza vi consente di eseguire anche i processi di assemblaggio più precisi in brevissimo tempo
  • Cilindro pneumatico a semplice effetto
    Per un controllo semplice e un lavoro ridotto di cablaggio
  • Bloccabile centralmente e in posizione decentrata
    A seconda delle esigenze, per un ciclo di processo ottimale potete bloccare la posizione di compensazione o serrarla centralmente
  1. Alimentazione
    centraggio
  2. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  3. Interfaccia per collegamento al robot
    disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1
  4. Azionamento per bloccaggio in posizione decentrata
    cilindro pneumatico a semplice effetto con disco a frizione
  5. Azionamento per il centraggio
    tre cilindri pneumatici a semplice effetto con pistoni a cono, disposti a 120°
  6. Alimentazione
    bloccaggio in posizione decentrata
  7. Trasmissione della forza
    direttamente mediante cono e disco a frizione
  8. Compensazione
    compensazione libera degli errori di posizionamento corsa di compensazione fino a +/- 4 mm nei piani X ed Y