Pinze per montaggio O-Ring esterni
Serie GS

- Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Corsa per allargatore regolabile
Impedisce la dilatazione dell'O-ring e assicura una qualità di produzione invariata - Rilevamento tramite sensori magnetici
Il rilevamento delle posizioni di fine corsa vi consente tempi ciclo più brevi e un controllo continuo
Caratteristiche della serie
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP30
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo

- Espulsore
per spingere l’O-Ring in sede - Regolazione corsa
per regolare la corsa di apertura - Alimentazione
possibile su più lati - Azionamento
due cilindri pneumatici a semplice effetto - Trasmissione della forza
diretta mediante cono - Fissaggio e posizionamento
assiale, sul fondo della pinza - Scanalatura di rilevamento
per il posizionamento dei sensori magnetici - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate