COMPONENTI STANDARD E SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LA MEDICINA E L’INDUSTRIA FARMACEUTICA

Zimmer Group è uno dei principali produttori mondiali di componenti per l’automazione, per le macchine e la decelerazione di mobili, nonché di tecnologia dei processi industriali. Inoltre, con le nostre soluzioni individuali e le nostre esperienze poliedriche, siamo anche un partner importante di numerose aziende rinomate nei settori medicina e industria farmaceutica. Come partner affidabile per questo settore altamente sensibile,  comprendiamo l'importanza di mantenere quanto più bassa possibile la contaminazione dei prodotti e di ridurre al minimo i rischi per gli operatori durante la manipolazione di sostanze pericolose. Saremo lieti di supportarvi nell'ottimizzazione del vostro processo di automazione con i nostri prodotti.  

Desiderate una consulenza su un progetto specifico nel settore medicina e industria farmaceutica? Non esitate a inviarci un messaggio!

Scriveteci!

I vostri vantaggi:

Numerosi prodotti standard da tutti i nostri settori tecnologici sono già in grado di vincere molte di queste sfide.

  • Hygienic Design per una facile pulizia e sterilizzazione
  • Superfici resistenti a detergenti aggressivi come il perossido di idrogeno
  • Gradi di protezione IP elevati per una pulizia intensiva
  • Condizioni di camera bianca con ridotta emissione di particolato in conformità alle GMP e alla norma ISO 14644
  • Lubrificanti certificati in conformità ai requisiti della norma FDA 21 CFR 178.3570
  • Utilizzo di materiali conformi all’FDA

Ogni pezzo, ogni automazione

Non importa quale prodotto vogliate manipolare: noi disponiamo dei componenti giusti per lo scopo. La vostra applicazione è complessa? Accettiamo la sfida e offriamo anche soluzioni di sistema complete specifiche per il cliente.

Presa
Cambio
Bloccaggio
Orientamento
Protezione
Frenatura
Rotazione
Decelerazione
Trasporto

Esempi di applicazioni

PINZA PARALLELA A DUE GANASCE

SERIE GEP2000

L’elettrica compatta

La collaudata serie GEP2000 comprende pinze elettriche per piccoli particolari per il settore medicale e l'automazione di laboratorio. Tra le varie funzioni, sono posizionabili liberamente e riconoscono la perdita del pezzo. Una proprietà essenziale delle pinze è il mantenimento meccanico della forza di presa, il quale garantisce una tenuta sicura del pezzo (ad es. una provetta contaminata) anche in caso di black-out o emergenza.


10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)


Rilevamento integrato


Mantenimento della forza di presa meccanico


Sensore magnetico


Forza di presa regolabile


IO-Link

GEP2000 PERSONALIZZATA

TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE

Pinza parallela a due ganasce

La versione personalizzata basata sulla serie GEP2000 convince per la tenuta conforme al grado di protezione IP54. L'utilizzo di grasso H1 per alimenti e di materiali resistenti al perossido di idrogeno, il design conforme all’FDA e la ridotta emissione di particolato in conformità alle GMP rendono questa pinza semi-standard ideale per le applicazioni medicali e farmaceutiche.

Avete bisogno di un end-effector o avete domande? Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata.

CONTATTATECI SUBITO

Vantaggi

  • Hygienic Design: modulo di presa a tenuta, linea di collegamento assiale
  • Carcassa in acciaio inossidabile, PEEK o PET: parti esterne in acciaio 1.4404, alloggiamento della pinza in PET, guarnizioni del coperchio di protezione in FKM, altre guarnizioni esterne in silicone
  • Parti esterne resistenti all'H2O2

Materiali resistenti al perossido di idrogeno

Emissione ridotta di particolato secondo le GMP 

Design conforme alla norma dell’FDA

Grado di protezione secondo IEC 60529

 

Lubrificazione H1 adatta ad alimenti

MANIPOLAZIONE DI fiale di vetro

TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE

Il riconoscimento della posizione rileva la perdita

La pinza elettrica specifica per il cliente serve al trasporto di fiale e siringhe in un impianto di riempimento. Grazie al riconoscimento integrato della posizione della pinza, i diversi prodotti possono essere rilevati e può essere riconosciuta subito una possibile perdita.

INFORMAZIONI

  • Componente
    Soluzione specifica per il cliente realizzata sulla base della serie di pinze GEP2000

  • Particolarità
    Hygienic Design, modulo elettronico IP65, resistente ai fluidi grazie all'utilizzo di acciaio inossidabile e PEEK, corsa aumentata a 11 mm per ganascia

APERTURA E CHIUSURA DI PROVETTE

TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE

Un componente – Due funzioni

Questa speciale soluzione di manipolazione funge da dispositivo per stappare e ritappare provette grazie alla combinazione di rotazione e presa. Viene impiegata anche durante l'etichettatura di fiale o durante l'allineamento del codice a barre di provette per poterle passare allo scanner. 

INFORMAZIONI

  • Componente
    Soluzione specifica per il cliente sulla base della serie di pinze elettriche GEP2000

  • Particolarità
    Forze impostabili e possibilità di posizionamento di pinza e modulo rotante

PINZA PARALLELA A DUE GANASCE

SERIE MGP800

La performante

Per la manipolazione di piccoli particolari, come ad esempio le provette, con le pinze pneumatiche della serie MGP800 Zimmer Group vi offre il meglio in questo campo. Lasciatevi convincere da robustezza, lunga durata e performance e guardate più da vicino i nostri pesi piuma: la più leggera pesa appena 0,008 kg.


10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)


Sensore magnetico


Molla in chiusura C


IP40

TRASPORTO DI PENNE PER INSULINA

TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE

Pinze standard per una soluzione individuale

Le penne per l'insulina vengono trasportate in un impianto di produzione con una pinza pneumatica standard della serie MGP800. Grazie alla ridotta dimensione delle pinze, è stato possibile ridurre al minimo l'ampiezza della presa, consentendo così il posizionamento di più pinze una vicino all'altra.

INFORMAZIONI

  • Componente
    Serie MGP800

  • Particolarità
    Nessun adeguamento necessario grazie all'utilizzo di componenti standard

PINZA PARALLELA A DUE GANASCE

SERIE GEH6000IL

La più performante

Le pinze elettriche a corsa lunga della serie GEH6000IL sono dotate di un servomotore con controller integrato. Inoltre, la tecnologia di azionamento senza spazzole garantisce non solo una regolazione specifica della forza, ma anche la regolazione della posizione e della velocità. Dal momento che nell'automazione di laboratorio si lavora perlopiù con vetro fragile e plastica, le pinze dispongono anche di un mantenimento della forza di presa meccanico che evita la caduta delle fiale in caso di black-out.


Posizionabile


Rilevamento integrato


IP54


Mantenimento della forza di presa meccanico

MANIPOLAZIONE DI PROVETTE

TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE

Andate sul sicuro

Per il trasporto altamente sensibile di rack nell'automazione di laboratorio, è stata impiegata una pinza elettrica posizionabile. La pinza adattata a partire dall'affermata serie GEH6000IL dispone di un mantenimento della forza di presa meccanico che impedisce l'apertura e quindi la perdita del rack in caso di black-out.

INFORMAZIONI

  • Componente
    Soluzione specifica per il cliente in base alla serie di pinze elettriche GEH6000IL

  • Particolarità
    Hygienic Design, IP54, resistente ai fluidi grazie all'utilizzo di acciaio inossidabile

GEH6000 PERSONALIZZATA

TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE

Pinza parallela a due ganasce a corsa lunga

Con il grado di protezione IP65 e il design conforme all’FDA, questa pinza parallela a due ganasce a corsa lunga personalizzata è particolarmente facile da pulire e quindi adatta all'uso in ambienti esigenti. La ridotta emissione di particolato in conformità alle GMP garantisce inoltre un ambiente di lavoro pulito. La lubrificazione H1 la rende ideale per l'impiego nell'industria alimentare e farmaceutica e soddisfa i più elevati requisiti igienici.

Avete domande o avete un'applicazione per la quale avete bisogno di un end-effector con caratteristiche specifiche? Saremo felici di consigliarvi. Contattateci subito! 

CONTATTO

Vantaggi

  • Sblocco di emergenza possibile dall'esterno
  • Resistenza al perossido di idrogeno: Carcassa in PET, parti esterne in acciaio 1.4404 o 1.4305, guarnizioni del coperchio di protezione in FKM
  • Guarnizione del coperchio di protezione lubrificata con grasso per camera bianca
  • Hygienic Design
  • Modulo elettronico IP65

Materiali resistenti al perossido di idrogeno

Emissione ridotta di particolato secondo le GMP 

Design conforme alla norma dell’FDA

Grado di protezione secondo IEC 60529

 

Lubrificazione H1 adatta ad alimenti

Classe camera bianca 3 secondo la norma DIN EN ISO 14644-1

ACCESSORI PER ROBOT CON HYGIENIC DESIGN

CAMBIOUTENSILE ASETTICO

Nel settore medicina e nell'industria farmaceutica, valgono particolari requisiti per l'igiene, la classificazione camera bianca e i lubrificanti utilizzati: un design igienico che consenta una facile pulizia e sterilizzazione, la protezione contro la corrosione e la penetrazione di sporco e batteri, nonché la prevenzione della contaminazione. 

Zimmer Group ha sviluppato un cambioutensile che soddisfa i requisiti dell’Hygienic Design. Il cambioutensile con grado di protezione IP67 è realizzato principalmente in PEEK (polietere etere chetone) e quindi è di peso molto ridotto. Gli altri materiali utilizzati, come l'acciaio inossidabile e il PTFE (politetrafluoroetilene), garantiscono inoltre una pulizia sicura con i mezzi comunemente utilizzati nel settore, come l'H2O2 (perossido di idrogeno).

Un elettromagnete permanente consente non solo di sostituire magneticamente le parti mobili, ma assicura anche che l'utensile e il pezzo rimangano collegati in assenza di corrente, in caso di arresto di emergenza o di black-out. Il dispositivo antitorsione assicura l'allineamento rotatorio tra le parti fisse e quelle mobili e garantisce la trasmissione dei momenti torcenti necessari.

CONTATTO

INFORMAZIONI

  • Peso maneggiabile fino a 10 kg

  • 24 perni a molla per la trasmissione di diversi segnali e correnti

  • Interruttore di codifica integrato per distinguere fino a 7 parti mobili diverse


Referenze

Riferimento del componente
Automazione di laboratorio con i robot ABB

Cambioutensili
Serie FWR

  • Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
  • Cambioutensili manuali
  • Trasferimento mezzi opzionale
altro
LWR-HRC-02
  • Pinze collaborative certificate DGUV
  • Servomotore con controller integrato
  • Versione sensibile
  • Controllo IO-Link
  • Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
  • Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
altro
1. Cambioutensile
  • Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
  • Cambioutensili manuali
  • Trasferimento mezzi opzionale
altro
2. LWR-HRC-02
  • Pinze collaborative certificate DGUV
  • Servomotore con controller integrato
  • Versione sensibile
  • Controllo IO-Link
  • Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
  • Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
altro
Riferimento del componente
Carico e scarico di piastre per microtitolazione in laboratorio

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
Riferimento del componente
Dosi di metadone ZING

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
Riferimento del componente
Gestione automatizzata dei campioni

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
Riferimento del componente
Gestione automatizzata dei campioni
Riferimento del componente
Cambiatore per camera bianca
Riferimento del componente
Riempimento e sigillatura in camera bianca
Riferimento del componente
Sistema di ispezione nell'industria farmaceutica
Riferimento del componente
Sistema di tappatura automatizzato

Contattateci

Dati personali
Comunicazione