Cambioutensile
Serie WMR2000

- Elettromagnete permanente
L'elettromagnete permanente in versione NC garantisce una tenuta sicura, anche in caso di interruzione di corrente. - Trasmissione mezzi integrata
Possibilità di integrare fino a quattro trasduttori di aria compressa/vuoto. Inoltre, la trasmissione affidabile dei segnali è garantita da contatti a molla e pin ermetici appositamente concepiti. - Materiali resistenti
Il cambioutensile è stato progettato in conformità allo standard GMP (Good Manufacturing Practice) e alla norma ISO 14644 e utilizza solo materiali conformi alla FDA per garantire una riduzione delle emissioni di particolato. Superfici e materiali robusti garantiscono la resistenza a detergenti aggressivi come il perossido di idrogeno (H2O2) e molti altri.
Caratteristiche della serie
- Protetto dalla corrosione
- IO-Link
- I/O digitale
- Certificazione per camera bianca
- IP68
- Materiali conformi ad FDA
- Materiali resistenti all'H2O2

- Certificazioni
Concepito e fabbricato secondo lo standard GMP classe A Materiali resistenti ad H2O2 Classe di camera bianca con certificazione TÜV - Azionamento
Elettromagnete permanente (versione NC) Tenuta sicura anche in caso di interruzione di corrente - Flangia robot
Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Passaggio aria integrato
Passaggio aria / vuoto Possibile azionamento senza tubi flessibili - Trasmissione di corrente e segnali integrata
Contatti a molla a tenuta conformi ad FDA Codifica parte mobile integrata - Parte mobile
Per il montaggio lato utensile Flangia a tenuta - Parte fissa
Per il montaggio lato robot Flangia a tenuta