Pinze magnetica
Serie HM1000

- Fermata sicura in caso di ARRESTO DI EMERGENZA
Grazie ai magneti retrattili, il vostro pezzo viene tenuto in modo sicuro anche in caso di caduta di pressione - Piastra di contatto che aumenta il coefficiente di attrito
Elevata dinamica nella vostra applicazione e protezione del pezzo garantite dagli o-ring facili da sostituire - Forza adesiva residua sotto 1N
La superficie di contatto demagnetizzata assicura un posizionamento sicuro del vostro pezzo
Caratteristiche della serie
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP30

- Fissaggio e posizionamento
mediante disco di centraggio e filettatura - Molla
per il ripristino della posizione del pistone mantenimento sicuro della forza di presa in caso di mancanza d‘aria - Magnete permanente
forza di bloccaggio magnetica elevata non necessita di nessuna fonte di tensione - Sicura di trasporto
- Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - cilindro pneumatico a semplice effetto
necessario un unico tubo pneumatico ritorno a molla - Piastra di contatto
facile da sostituire con O-Ring integrato per aumentare il coefficiente d‘attrito