Pinza radiale a due ganasce
Serie GK

"Il Compatto"
- Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Miglior rapporto forza/spazio
La trasmissione della forza tramite una leva articolata vi consente elevate forze di presa con uno sfruttamento ottimale dello spazio - Regolazione della corsa illimitata
Tramite una vite di regolazione potete adattare l'angolo di apertura di 180° alle vostre individuali esigenze
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- IP20
- Autorallentamento meccanico
- Sensore magnetico

- Paracolpi
riduzione dell‘energia cinetica per ganasce pesanti e lunghe - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Vite di regolazione corsa
versatile per la fase di apertura - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato con autorallentamento meccanico - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Scanalatura di rilevamento
per il posizionamento dei sensori magnetici - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza - Alimentazione
possibile su più lati