Compensatori assiali
Serie ARP

  • Posizione centrale bloccabile
    Durante la traslazione del robot potete fissare la compensazione in modo tale che non avvengano movimenti incontrollati del pezzo
  • Struttura estremamente piatta
    Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose
  • Forze e momenti di compensazione variabili
    Adattate la compensazione al vostro peso maneggiato, montando il gruppo molle adeguato alla rigidità desiderata
  1. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  2. Interfaccia per collegamento al robot
    disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1
  3. Serraggio
    3 pistoni di serraggio acciaio nitrurato
  4. Gruppo molle
    a partire dalla taglia 63, é incluso nella fornitura un secondo kit di molle più forti a partire dalla taglia 100, possono essere rimosse tre molle
  5. Meccanismo di serraggio
    cilindro pneumatico a semplice effetto
  6. Perno di guida con calotta sferica