Alimentazione mobile dell'aria compressa: UNITÀ ELETTROPNEUMATICA
Serie AEPN
MOBILI E INDIPENDENTI
I nostri componenti trovano applicazione nei posti più remoti consentendo di rispondere ai requisiti più diversi. Ad esempio su impianti e dispositivi senza alimentazione pneumatica tipici della tecnologia biomedica o dei sistemi di trasporto senza conducente.
Con un ingombro ridotto, i nostri elementi di bloccaggio e frenatura forniscono enormi forze di bloccaggio e nella variante NC in caso di caduta di pressione si bloccano, analogamente alle nostre pinze o ai nostri sistemi di bloccaggio a punto zero. In caso di interruzione di corrente, il sistema viene sfiatato in un batter d’occhio grazie alla nostra collaudata valvola di scarico rapido integrata. In questo modo, le nostre unità elettropneumatiche sono elementi economici che trovano impiego in impianti senza grande alimentazione pneumatica.
I vantaggi per voi
- Flessibile
- Leggera e compatta
- Rilevamento integrato e ampliabile
- Controllabile
- Configurazione inclusa
- Economica

ALIMENTAZIONE DI ARIA COMPRESSA COMPATTA E INTELLIGENTE
L'unità è ottimizzata in modo specifico per i nostri componenti con consumo d’aria ridotto e consente un uso a risparmio energetico grazie all’impostazione dinamica della pressione. Così è possibile scegliere una pressione pneumatica compresa tra 4 e 6 bar che, grazie a un rilevamento integrato, viene regolata e mantenuta in modo affidabile. Con l’aggiunta di un moltiplicatore di pressione, è possibile raggiungere un’ulteriore riduzione del tempo di processo.
LEGGERA E POTENTE
Contemporaneamente, questa unità leggera e compatta consente un posizionamento vicino alle utenze e quindi tempi di apertura e chiusura rapidissimi. Grazie al facile azionamento e alla tecnica a 24 V, il nostro prodotto è ideale per unità mobili con alimentazione a batteria, come sistemi di trasporto senza conducente. Inoltre, grazie alle due valvole azionabili in modo indipendente l’una dall’altra, è possibile realizzare diverse sequenze di processo.
CONFIGURAZIONE INCLUSA
Per l’integrazione dell’unità elettropneumatica con i nostri componenti, vi offriamo la configurazione dei tempi di commutazione e per gli elementi di frenatura vi offriamo inoltre il calcolo della corsa di frenata considerando i dati applicativi.
Tipici campi applicativi:
- Azionamento di prodotti pneumatici su sistemi di trasporto a guida automatizzata (AGV)
- Bloccaggio di tavoli medici
- Uso in isole di montaggio indipendenti (ad esempio nell’industria automobilistica)
- In generale: in impianti non industriali senza unità pneumatica e per i quali componenti esclusivamente elettrici sono troppo costosi