Progetti più veloci grazie al gemello digitale
Il gemello digitale rivoluziona i processi lungo l'intera catena di valore. Come immagine virtuale del prodotto, della produzione o della performance, consente di collegare, senza interruzione, le singole fasi del processo. Questo aumenta continuamente l'efficienza, riduce al minimo il tasso di errore, accorcia i cicli di sviluppo e apre anche a nuovi modelli di business.
Zimmer Group supporta la progettazione e l'attivazione virtuale tramite modelli 3D mobili per praticamente tutti i sistemi CAD. Inoltre, Zimmer Group offre gemelli digitali intelligenti per i principali sistemi VIBN (ISG Virtuos incl. TwinStore e Siemens MCD). Questi contengono già i modelli di comportamento fisici e le interfacce di comunicazione per poter realizzare con anticipo la vostra automazione grazie a un PLC virtuale, in aggiunta alla progettazione normale. Pertanto, ampie parti del programma PLC possono essere create e testate già nell'ambiente virtuale.
Informazioni
- Fornitura di modelli 4D dei nostri componenti per la strutturazione di gemelli digitali tramite CADENAS per Siemens MCD e tramite il TwinStore per ISG Virtuos (a)
- Creazione di gemelli digitali per impianti complessi e sistemi (b)
PIÙ VELOCEMENTE IN PRODUZIONE GRAZIE AL GEMELLO DIGITALE
Il gemello digitale virtualZ rivoluziona i flussi nel corso dell'intero ciclo di vita di un sistema o di un impianto. Nella fase di progettazione, virtualZ supporta Zimmer Group fornendo modelli di moduli e componenti per il gemello digitale e verificando la funzionalità e le prestazioni dell'impianto sulla base di una simulazione "Model-in-the-loop". Nelle fasi di sviluppo e messa in funzione, virtualZ offre le possibilità complete di una simulazione "Software-in-the-loop" fino alla simulazione "Hardware-in-the-loop" in tempo reale. Nella fase di utilizzo dell'impianto, il gemello digitale virtualZ può produrre nello spazio virtuale come un'ombra digitale con una sfasatura temporale rispetto all'impianto reale, anticipare le ottimizzazioni e convalidarle tramite esecuzione di test nel mondo virtuale. L'ombra digitale può interpolare in anticipo l'usura o fornire indicazioni per le relative cause attraverso dati comparativi.