Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

"Il compatto elettrico"

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
    Avete bisogno di una corsa lunga, poiché portate una presa ad accoppiamento geometrico o un'ampia gamma di pezzi, ma lo spazio e la portata delle vostre applicazioni sono ridotti? Allora questa pinza è la vostra prima scelta!
  • Comando semplicissimo
    È una vostra scelta se utilizzare la pinza e una valvola tramite porte I/O o se preferite la versione con IO-Link. Ciò che le accomuna è che entrambe le versioni sono facili da integrare nel vostro controllo.
  • Posizionabilità mediante IO-Link
    Consente di posizionare le ganasce della pinza delle varianti IL-03 e IL-43. In questo modo, la corsa può essere adattata in modo flessibile al pezzo da lavorare, risparmiando tempo nel processo ed evitando contorni interferenti.
Caratteristiche della serie
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Rilevamento integrato
  • IP40
  • IP54
  • Autorallentamento meccanico
  • Sensore magnetico
  • Posizionabile
  • Forza di presa regolabile
  • IO-Link
  • I/O digitale
  • Certificato in camera bianca
  1. Comando
    tramite porte I/O (IO) o tramite IO-Link (IL)
  2. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  3. Motore BLDC
    Motore a corrente continua senza spazzole resistente all'usura
  4. Cremagliera a vite senza fine
    autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente
  5. Sincronizzazione
    mediante pignone e cremagliere
  6. Rilevamento della posizione
    Magnete permanente per il rilevamento diretto del movimento delle ganasce tramite sensori magnetici
  7. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  8. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico