Mobilità elettrica

Zimmer Group offre soluzioni di manipolazione per tutti i settori della mobilità elettrica

La produzione di veicoli elettrici implica nuovi requisiti nella tecnologia di produzione. Una produzione economica di celle e pacchi batteria è un fattore importante perché questo mercato cresca con successo. Zimmer Group è partner di sviluppo e di sistema di molti rinomati produttori di alta gamma e di costruttori di impianti nel campo della produzione di batterie, del montaggio di moduli e della produzione di motori elettrici. 

CONTATTO

  • Progetti realizzati:
    100 progetti, 800 pinze, 2000 dispositivi
  • Soluzioni per la mobilità elettrica dal 2014
  • Competenza ingegneristica:
    Più di 500.000 ore di progettazione
  • Highlight:
    Partner di sviluppo del settore automotive, nonché di produttori OEM e di impianti di alta gamma

Sistemi di presa e EOAT per la manipolazione di batterie

La riduzione delle emissioni di CO2 oggi è più importante che mai. ​Dagli scooter elettrici agli autocarri elettrici. Zimmer Group offre soluzioni per tutti i settori.

Tecnologia delle batterie

Per la produzione di celle cilindriche, prismatiche o pouch. Collaborate con Zimmer Group per sviluppare la soluzione giusta: dalla cella,  all'imballaggio, fino al modulo.

Azionamento elettrico

Con il nostro vasto programma siamo in grado di gestire tutte le parti del motore elettrico.


Sistemi di presa per la mobilità elettrica


Avete domande?

Dati personali
Comunicazione