Singolizzatori
Serie VE

- Comando forzato meccanico
Garantisce la sicurezza di processo della vostra applicazione, in quanto è possibile separare ed estrarre solo un pezzo per volta - Qui siete voi a decidere!
Rilevamento tramite sensori magnetici o interruttori di prossimità induttivi: diversamente dal benchmark, qui avete libera scelta! - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo

- Guida quadra
stabile, per l‘assorbimento di forze e momenti - Spintore
in acciaio rettificato - Fissaggio
foro per il fissaggio delle dita personalizzate - Serraggio
meccanica a comando forzato integrata - Alimentazione
possibile su più lati - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto - Magnete permanente
integrato nella camera del pistone come riscontro e segnalatore - Scanalatura di rilevamento integrata
la scanalatura serve per il posizionamento dei sensori magnetici