Certificazioni

ATEX, IPA, DIN ISO 9001 & Co.

Progettazione accurata, materiali di elevata qualità e tecniche di rivestimento moderne assicurano funzionalità, efficienza e una lunga durata dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è di offrirvi sempre la massima qualità in tutti i prodotti e servizi.

Per questo periodicamente facciamo controllare i nostri criteri da un ente indipendente.

Dal 2000 superiamo periodicamente i controlli per la certificazione della gestione qualità ai sensi della DIN ISO 9001.

  • Certificazione IPA per l'idoneità di utilizzo in camere bianche

     

Certificati scaricabili