Le porte scorrevoli sono considerate salvaspazio e offrono un'ampia gamma di opzioni di arredamento. Ma non sono soggette a incepparsi e rumorose? Queste sono dubbi frequenti quando si tratta di scegliere la porta giusta. Ma grazie ai deceleratori di alta qualità SOFT CLOSE, questi svantaggi appartengono ormai da tempo al passato. Le unità di autochiusura di Zimmer Group assicurano un comfort abitativo esclusivo grazie a una chiusura silenziosa, controllata e sicura e convincono per la loro semplicità di integrazione e installazione a posteriori.

I vostri vantaggi dei dispositivi di autochiusura
Il deceleratore SOFT CLOSE viene montato solitamente sulla parte superiore o inferiore della porta scorrevole così da poterla chiudere in modo delicato e silenzioso. Il meccanismo composto da molla, attuatore e leva di bloccaggio esercita una forza delicata sulla porta, rallentandone il movimento poco prima della chiusura completa e impedendole di sbattere in modo incontrollato.
I dispositivi di autochiusura sono disponibili in diverse versioni a seconda delle esigenze: chiusura verso l'interno o verso l'esterno e doppia chiusura, per porte che devono essere aperte sia a destra che a sinistra. Il comfort abitativo notevolmente migliorato si riflette in diversi vantaggi associati a questa funzione.
Comoda apertura e chiusura
Il vantaggio è evidente: la decelerazione SOFT CLOSE rende l'utilizzo della porta notevolmente più comodo e confortevole. Le vecchie ingombranti porte scorrevoli che si inceppano in continuazione appartengono al passato; al contrario i sistemi di chiusura automatica di Zimmer consentono un azionamento facile ed elegante.
Più sicurezza per la vostra casa
I deceleratori SOFT CLOSE contribuiscono a ridurre al minimo il rischio di lesioni o danni alla porta e alla parete. Mai più dita incastrate, grazie alla frenata della porta prima della chiusura finale. I sistemi di decelerazione rendono lo spazio abitativo molto più sicuro e confortevole, soprattutto per bambini piccoli o porte d'ingresso.
Più comfort grazie alla riduzione del rumore
La chiusura controllata evita rumori indesiderati come lo sbattere forte della porta scorrevole. Questo li rende ideali anche per ambienti in cui il rumore può essere un problema, come case male insonorizzate o ospedali.
Maggiore durata della porta
Protezione del materiale di pareti e porte: I deceleratori SOFT CLOSE evitano sollecitazioni eccessive sulla porta scorrevole e sulle cerniere, influendo positivamente a lungo termine sulla durata della porta.

Prodotti
eaZI®slide IMPULSO DOPPIO
Unità push to open con funzione SOFT CLOSE. Con il deceleratore eaZI®slide IMPULSO DOPPIO, la porta scorrevole può essere aperta manualmente e viene tirata automaticamente in posizione finale. Basta un leggero tocco delle dita per accelerare l'anta della porta in direzione di chiusura. Se il sistema è installato su una porta a scomparsa, non è necessario alcun incavo o maniglia sulla porta.


eaZI®silent RETRO 5
Con eaZI®silent RETRO 5 è possibile chiudere delicatamente e silenziosamente diversi tipi di porte scorrevoli e cassetti. Il deceleratore convince per la sua struttura compatta che ne facilita l’integrazione in vari sistemi. Le opzioni di collegamento di facile utilizzo garantiscono flessibilità e versatilità d'uso.
eaZI®silent DOPPIO 70
L'unità di autochiusura garantisce una chiusura delicata e silenziosa di porte scorrevoli in entrambe le direzioni. La capacità di frenare in modo controllato pesi fino a 120 kg rende l'utilizzo semplice e sicuro.


SILENTO FORTE 2.0
Grazie alla sua elevata capacità di carico e alla possibilità di installazione a posteriori, questo deceleratore è adatto anche all'uso in locali commerciali o edifici pubblici dove è richiesta una soluzione affidabile e duratura. Il meccanismo di decelerazione riduce i danni alla porta e al telaio, consentendo di risparmiare sui costi a lungo termine e di aumentare la durata dei materiali.
SILENTO INDUSTRIALE
Il meccanismo Soft Close è adatto alla decelerazione dolce e silenziosa di porte scorrevoli fino a 350 kg di peso. Le opzioni di collegamento di facile utilizzo consentono una semplice integrazione in varie posizioni di installazione e offrono un elevato grado di personalizzazione. Grazie alla sua struttura resistente e alle forze più elevate, questa unità di autochiusura soddisfa anche i massimi requisiti di qualità e può essere utilizzata anche come chiusura finale.


SILENTO PORTA 70
Il deceleratore Soft Close convince grazie alle opzioni di collegamento di facile utilizzo che consentono una facile integrazione in varie posizioni di installazione. La struttura resistente e le forze più elevate fanno di questo deceleratore una scelta eccellente, anche per i massimi requisiti di qualità e per pesi fino a 350 kg e ne consentono l’utilizzo anche come chiusura finale.