La politica ambientale di Zimmer
- L'azienda si è posta come obiettivo di migliorare continuamente la protezione dell'ambiente nel proprio settore.
- L'azienda persegue una protezione attiva dell'ambiente in tutte le aree di attività.
- L'azienda promuove la consapevolezza e la responsabilità per l'ambiente tra il proprio personale e fa sì che esse siano tematiche proposte nei settori rilevanti per l'ambiente quali la formazione, i corsi di istruzione e l'aggiornamento.
- L'azienda si impegna a cercare di ridurre continuamente il consumo di risorse e energia, così come quello di emissioni e rifiuti, al fine di contribuire ad uno sviluppo a basso impatto ambientale.
- Negli investimenti ed approvvigionamenti si deve considerare l'impatto sull'ambiente.
- Oltre al rispetto, scontato, di tutti i vincoli legislativi e le imposizioni delle autorità rilevanti per l'ambiente, se possibile, si deve cercare di stare al di sotto dei valori limite considerati come standard minimi.
- L'azienda si orienta sullo stato dell'arte e, sulle questioni relative allo sviluppo ed alla produzione compatibili con l'ambiente, mantiene un dialogo aperto e costruttivo con tutti i collaboratori e i gruppi interessati, quali vicini o comuni

Decreto aziendale riguardante la politica ambientale ed energetica
Introduzione di un sistema di gestione ambientale ed energetica in Zimmer Group

Politica ambientale ed energetica
La nostra azienda, ZIMMER GROUP, conduce processi di produzione particolarmente intensivi dal punto di vista energetico. Siamo coscienti della responsabilità che ne deriva nei confronti della società e ci sentiamo obbligati a impostare una politica ambientale ed energetica sostenibile.
Assunzione della responsabilità
L'applicazione della nostra politica ambientale ed energetica contribuisce allo sviluppo sostenibile dell'azienda ed è la base per il miglioramento dell'efficienza energetica. La politica ambientale ed energetica viene regolarmente controllata dalla direzione e, se necessario, aggiornata.
Aspirare al continuo miglioramento
Ci impegniamo a ridurre nel lungo termine il nostro consumo energetico per fatturato e ad aumentare la nostra efficienza energetica in un processo di miglioramento continuo. Per la realizzazione di questi obiettivi, conduciamo una gestione ambientale in conformità a DIN ISO 14001 e un sistema di gestione dell'energia conforme a DIN ISO 50001 in tutte le sedi. La seguente politica ambientale ed energetica rappresenta il contesto per la determinazione degli obiettivi ambientali ed energetici strategici e operativi.
Concretizziamo la nostra politica ambientale ed energetica attraverso obiettivi e definiamo strategie univoche per il raggiungimento degli stessi. Per l'applicazione del sistema, mettiamo a disposizione i mezzi necessari, eseguiamo regolari valutazioni dell'efficacia del sistema di gestione e, fin dove necessario, introduciamo delle misure di ottimizzazione per il miglioramento continuo.
Risparmio energetico
Sulla base dell'analisi sistematica del consumo e dell'impiego energetico, valutiamo i processi nella nostra azienda e sviluppiamo dei progetti per il risparmio energetico. Teniamo conto dell'aspetto dell'efficienza energetica all'atto dell'introduzione di nuovi impianti e servizi. Attraverso operazioni di manutenzione regolari dei nostri impianti, creiamo i presupposti per una elevata sicurezza di esercizio e disponibilità dei nostri impianti e per una gestione dell'attività stabile ai sensi degli aumenti di efficienza energetica da noi perseguiti.
Vivere la tutela ambientale
Siamo coscienti di avere una particolare responsabilità nei confronti della flora e della fauna presenti nel nostro habitat. Rispettiamo l'ambiente e attribuiamo grande valore al fatto che tutte le innovazioni costruttive e aziendali della nostra ditta tengano conto della flora e della fauna presenti nelle immediate vicinanze. Operiamo nel rispetto delle risorse e impieghiamo le nostre materie prime e gli altri beni nel modo più efficiente possibile. Il rispetto degli obblighi legislativi, nonché di altri requisiti riguardanti l'impiego dell'energia, il consumo energetico e l'efficienza energetica, rappresenta per noi lo standard minimo che cerchiamo il più possibile di superare.
L'importanza della trasparenza
Informiamo regolarmente tutti i collaboratori e le collaboratrici circa i provvedimenti riguardanti la tutela ambientale e il risparmio energetico. Li motiviamo alla responsabilità individuale e sosteniamo la loro coscienza ambientale ed energetica. Ci adoperiamo per un dialogo aperto, concreto e trasversale con tutte le parti che hanno legami con la nostra azienda, così come con i nostri partner commerciali e contraenti. Lavoriamo a stretto contatto con tutte le autorità competenti e le informiamo adeguatamente sugli argomenti importanti riguardanti la nostra politica ambientale ed energetica. Aspiriamo a un rapporto leale, concreto e costruttivo con tutti gli interessati e desideriamo in questo modo contribuire a una migliore comprensione reciproca.
Ci sentiamo obbligati a seguire una politica ambientale ed energetica e ad agire in conformità a quest'ultima.