Eiettore a vuoto
Serie ZMP

- Potente
- Flusso di volume: 1364 l/min - 5456 l/min
- Consumo d'aria: 608 l/min - 2144 l/min
- Livello di vuoto max.: -92 kPa
- Prestazioni eccellenti
Ideale per applicazioni con requisiti di portata estremamente elevati. È possibile integrare diverse connessioni per il vuoto.