Smart Communication Module
Lo Smart Communication Module (SCM) funge da gateway master ed è compatibile con tutti i componenti IO-Link di Zimmer Group. Con i suoi due canali, l'SCM può controllare due dispositivi e offre la conversione diretta da IO-Link a I/O digitale. Ciò consente di integrare i dispositivi IO-Link in un'infrastruttura digitale, in modo da poter sfruttare quasi completamente l'ampia gamma di funzioni dei dispositivi IO-Link.
Lasciatevi convincere dai vantaggi:
- Traduzione da IO-Link a I/O digitale e viceversa
- Facile azionamento di pinze IO-Link tramite I/O digitale a 24 V
- Software intuitivo guideZ per la configurazione e l'addestramento inclusa
- Fino a 15 pezzi diversi configurabili per una pinza
- Come soluzione indipendente o specifica per il robot, incluso il collegamento al controller e all'APP