Robotica

Il nostro programma comprende una vasta gamma di prodotti per la robotica, dal cambioutensile alla protezione anticollisione, fino al compensatore assiale per la robotica industriale e leggera. 

Prodotti


Componenti per la robotica


REFERENZE DEI CLIENTI

Cambioutensile
Serie WWR

  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Riferimento del componente
Accessori per robot - Cambio utensili WWR in uso
Riferimento del componente
Automazione di laboratorio con i robot ABB

Cambioutensili
Serie FWR

  • Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
  • Cambioutensili manuali
  • Trasferimento mezzi opzionale
altro
LWR-HRC-02
  • Pinze collaborative certificate DGUV
  • Servomotore con controller integrato
  • Versione sensibile
  • Controllo IO-Link
  • Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
  • Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
altro
1. Werkzeugwechsler
  • Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
  • Cambioutensili manuali
  • Trasferimento mezzi opzionale
altro
2. LWR-HRC-02
  • Pinze collaborative certificate DGUV
  • Servomotore con controller integrato
  • Versione sensibile
  • Controllo IO-Link
  • Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
  • Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
altro
Riferimento del componente
Carico e scarico di piastre per microtitolazione in laboratorio

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
Riferimento del componente
Gestione automatizzata dei campioni
Riferimento del componente
I prodotti MATCH e il sistema LBR iisy di KUKA

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

  • Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
  • Momento torcente fino a 130 Nm
altro

distributori rotanti
Serie DVR

  • Adatto per carichi da bassi a elevati
  • Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 passanti pneumatici
  • Con 4...12 passanti elettrici
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
2. Moduli orientabili e rotanti
  • Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
  • Momento torcente fino a 130 Nm
altro
3. Distributore rotante
  • Adatto per carichi da bassi a elevati
  • Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 passanti pneumatici
  • Con 4...12 passanti elettrici
altro
Riferimento del componente
Manipolazione di parti metalliche

Cambioutensile
Serie WWR

  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Riferimento del componente
Montaggio del disco

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
LWR
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
Riferimento del componente
Pinza per cono gelato

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro

Cambioutensile
Serie WWR

  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
2. Werkzeugwechsler
  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Riferimento del componente
Sistema di saldatura a proiezione AKE
Riferimento del componente
Cambiatore per camera bianca
Riferimento del componente
Equipaggiamento di una pressa per piegatura

Cataloghi, brochure e volantini

Catalog
Tecnologia di manipolazione 2 / Accessori per robot

Avete domande?

Dati personali
Comunicazione