Pinze a vuoto: Magic Cups & Magic Grippers
Scoprite il sistema a vuoto completo: Magic Gripper e Magic Cups sono le soluzioni di manipolazione flessibili per quasi tutti i materiali e i settori industriali. Grazie al principio modulare flessibile, è possibile creare la pinza a vuoto adatta alla propria applicazione a partire da un’ampia gamma di componenti. Grazie alla semplicità di montaggio, ai componenti personalizzabili e al minimo consumo energetico, potrete massimizzare la produttività dei vostri processi. Affidatevi a una tecnologia del vuoto che funziona in modo affidabile anche a velocità elevate e offre prestazioni stabili indipendentemente dalle fluttuazioni di pressione dell’aria.
Richiedete subito una configurazione personalizzata!
IL NOSTRO KNOW-HOW – I VOSTRI VANTAGGI
- Non sono necessarie conoscenze approfondite per l’applicazione
- Soluzione completa con diversi labbri di aspirazione
- Principio modulare: semplice realizzazione di un sistema di aspirazione
- Tenuta perfetta anche a velocità molto elevate
- Montaggio e manutenzione facili e veloci grazie ai componenti intercambiabili
- Bassa usura del materiale, poiché è necessario sostituire solo il labbro di aspirazione e non l’intera pinza a ventosa
Fissaggio
Cartuccia per il vuoto
Generatore di vuoto
Soffietto
Filtro
Elemento di raccordo
Labbro di aspirazione
1. Fissaggio
2. Cartuccia per il vuoto
3. Generatore di vuoto
4. Soffietto
5. Filtro
6. Elemento di raccordo
7. Labbro di aspirazione