Singolizzatori
Serie VEG

- Guida in acciaio inox temprata
Questa guida è robusta, affidabile e dura a lungo: proprio ciò di cui avete bisogno per la vostra applicazione! - Qui siete voi a decidere!
Rilevamento tramite sensori magnetici o interruttori di prossimità induttivi: diversamente dal benchmark, qui avete libera scelta! - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo

- Spintore
in acciaio rettificato - Fissaggio
foro per il fissaggio delle dita personalizzate - Guida quadra
stabile, per l‘assorbimento di forze e momenti - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Alimentazione
- Scanalatura di rilevamento integrata
la scanalatura serve per il posizionamento dei sensori magnetici - Magnete permanente
integrato nella camera del pistone come riscontro e segnalatore