Cambioutensile per il settore farmaceutico
Sviluppato per i massimi requisiti di igiene
In nessun altro ambito una sicurezza senza compromessi, una precisione assoluta e un’igiene perfetta sono così cruciali come in laboratorio e nel settore medicale. Per soddisfare questi requisiti, Zimmer Group ha sviluppato un cambioutensile asettico. Oltre al design leggero, questo innovativo cambioutensile della serie WMR2000 offre numerosi altri vantaggi e pone le basi per soluzioni di automazione flessibili, efficienti e sicure in ambito farmaceutico: certificazione per camera bianca, classe di protezione IP, design igienico e flessibilità nella scelta degli end-effector. Esplorate i vantaggi della serie WMR2000 e scoprite come questa tecnologia robotica può essere utilizzata per realizzare fasi di processo a mani libere in laboratorio.
Una panoramica dei vostri vantaggi:
Elettromagnete permanente: garantisce una tenuta sicura.
Trasmissione mezzi integrata: fino a quattro passaggi pneumatici o per il vuoto integrati.
Materiali resistenti: Progettazione conforme a GMP e ISO 14644 con materiali conformi a FDA.

Trasmissione dei segnali ottimizzata e materiali resistenti
Il cambioutensile sicuro per laboratori e simili.
TENUTA SICURA
Nella versione NC, l’elettromagnete permanente garantisce una tenuta sicura anche in caso di mancanza di corrente.
Trasmissione sicura dei segnali
Oltre a un massimo di quattro passaggi di aria compressa/vuoto , i pin a molla ermetici appositamente sviluppati garantiscono una trasmissione sicura del segnale.
Materiali sicuri
Il cambioutensile è realizzato con materiali resistenti conformi all’FDA, che garantiscono la resistenza a detergenti aggressivi come il perossido di idrogeno.
Focus: Processi perfetti in laboratorio
I processi automatizzati nell’industria farmaceutica sono complessi e impegnativi. Soprattutto in ambienti asettici, come spesso accade nei laboratori, le macchine devono offrire la massima precisione e affidabilità. I sistemi convenzionali mostrano rapidamente i propri limiti. Nella testimonianza dei nostri utenti potete scoprire quali problemi risolve il cambioutensile della serie WMR2000 nei processi di laboratorio.