Unità rotanti
Serie DES

"L'Individuale"
- Qui siete voi a decidere!
Sia che abbiate motori standard che di altri costruttori, decidete voi che cosa si armonizza meglio con il vostro sistema - Trasmissione mezzi integrata
Con la trasmissione mezzi D1 non dovete più preoccuparvi di rotture cavi e profili d'interferenza non definiti nelle linee di alimentazione - Liberamente posizionabile
Non importa se rotazione, sollevamento o messa a passo: L'unità è realizzabile universalmente e può essere adattata individualmente alla vostra applicazione
Caratteristiche della serie
- 5 milioni di rotazioni esenti da manutenzione (max.)
- Trasmissione oleodinamica
- Rilevamento integrato
- IP54
- Autorallentamento meccanico
- Profibus
- senza trasmissione; montaggio a cura del cliente
- con azionamento
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos

- Alimentazione
cavo motore con presa cavo trasduttore con connettore a spina - Azionamento
servomotore AC - Flangia di collegamento
impiego e fissaggio di piastre di adattamento specifiche (realizzate da parte del cliente) semplice fissaggio degli utensili - Foro centrale
passante per cavi - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Trasmissione della forza
cinghia dentata/cremagliera/vite senza fine