AMR
Serie Miles

- Un sistema completo e coordinato composto da hardware, software e assistenza
Con AMR di Zimmer Group ricevete un’assistenza completa: dalla simulazione e analisi del flusso merci alla navigazione, passando per la gestione completamente automatizzata della flotta, compreso il collegamento al sistema ERP. Il sistema viene configurato presso la vostra sede e il personale adeguatamente formato. Per esigenze successive legate ai vostri flussi logistici, potete rivolgervi in qualsiasi momento alla nostra assistenza. - Concetti e strutture su misura per i clienti
Servono soluzioni di automazione flessibili per soddisfare le diverse esigenze dell'intralogistica. Vi supportiamo con opzioni di configurazione modulari per AMR al fine di soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda. - Lunga durata della batteria e gestione intelligente della stessa
Per garantire un’operatività il più possibile ininterrotta, i nostri AMR sono alimentati con una tecnologia a batteria all’avanguardia che garantisce un’autonomia di 10 ore. Allo stesso tempo la ricarica dallo 0 al 100% richiede meno di due ore.
Caratteristiche della serie
- Integrazione nel sistema ERP
- VDA 5050 Navigazione conforme e naturale
- Carica induttiva
- Capacità di carico fino a 2.000 kg
- Capacità di carico fino a 1.500 kg
- Sicurezza basata sulla tecnologia Sick
- IP54
- Capacità di carico fino a 500 kg
- Variante con azionamento omnidirezionale
- Servizio completo
- Messa in servizio
- Pianificazione della sala e della flotta AMR mediante simulazione
- Completa integrazione nell'intero processo produttivo
- Interfaccia utente di facile utilizzo
- Corsa di 80 mm
- Fino a 10 ore di autonomia
- Velocità di marcia fino a 6 km/h
- Velocità di marcia fino a 5,4 km/h
- Pendenza massima del 5%
- Pendenza massima del 7%
- Batteria di lunga durata con tensione di bordo di 48 V
- 2 ore di ricarica
- 1,5 ore di ricarica (0-100%)
- Corsa di 55 mm