Tecnologia di manipolazione

Con oltre 40 anni di esperienza, siamo produttore e fornitore leader al mondo di componenti e sistemi di manipolazione pneumatici, pneumatici intelligenti ed elettrici. 

PRODOTTI


Componenti della tecnologia di manipolazione


PRESA. ROTAZIONE. ORIENTAMENTO.

Nel settore industriale, con la tecnologia di manipolazione vengono manipolati pezzi o utensili automaticamente. La tecnologia alla base dei nostri prodotti si ispira alle diverse possibilità di movimento della mano umana. Il risultato è un numero apparentemente infinito di possibilità di manipolazione.

Mercato mondiale. Zimmer Group è un importante produttore e fornitore a livello internazionale di componenti e sistemi di manipolazione pneumatici ed elettrici – con più di 40 anni di esperienza. Il suo portfolio è tanto ampio quanto profondo. Grazie al nostro lavoro di ricerca e sviluppo abbiamo realizzato innovazioni esemplari per l'automazione dei processi.

Soluzioni per clienti. Siamo un interlocutore competente per le vostre esigenze specifiche e sviluppiamo per voi componenti e sistemi. Con soluzioni personalizzate per il cliente intendiamo: flessibilità in termini di tecnologia, processo, ingegneria e costi.

Componenti. Più di 3.000 pinze standardizzate, unità rotanti, robotica e molto altro ancora. Offriamo un assortimento completo di prodotti tecnologicamente di elevata qualità e affermati, con alte performance di fornitura.

Semi-standard. La nostra struttura modulare consente configurazioni individuali ed elevate percentuali di innovazione per l'automazione dei processi.

Zimmer Group è al servizio di tutti i settori e offre:

  • Circa 3.000 prodotti a catalogo
  • Soluzioni personalizzate per i clienti
  • Sistemi di presa e manipolazione pronti per il montaggio
  • Assistenza individuale

Highlight tecnologico: le pinze di Zimmer Group

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore: la guida acciaio/acciaio è sinonimo di precisione costante, robustezza e durata nel tempo con intervalli di manutenzione fino a 30 milioni di cicli di presa. Approfittate di queste proprietà e aumentate l'efficienza economica e la sicurezza di processo della vostra macchina.
  • A tenuta e protetta dalla corrosione – La pinza universale: adatta a quasi tutte le condizioni ambientali, con una guida ermetica fino a IP67 e protezione anticorrosione di serie, questa pinza può essere utilizzata universalmente. Di conseguenza, la gamma di modelli in produzione si riduce, così come i costi di stoccaggio e di processo associati.
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa: ridotta all'essenziale, la variante con guida in acciaio/alluminio offre prestazioni nettamente migliori rispetto alle pinze analoghe con guida scorrevole con scanalatura a T ed è alla pari con la maggior parte dei principi di guida dentati.

Resistenti

Il nostro portfolio prodotti è adattato alle esigenze dei clienti e per ogni applicazione viene trovata la soluzione adeguata. Un pacchetto completo Senza Pensieri vi viene offerto dalla serie 5000 – con protezione anticorrosione, IP67 e 30 milioni di cicli senza manutenzione.

Universali

Le pinze meccatroniche rendono flessibile ogni produzione. Dal 1992 sono un elemento imprescindibile del nostro programma di fornitura perché coniugano la massima performance con la semplicità dell’utilizzo. La serie 5000 combina in sé le caratteristiche della parte pneumatica, elettrica e della tecnologia ibrida.

PRECISE

Dal 1980 sviluppiamo e miglioriamo continuamente le pinze. Questa pluriennale esperienza è integrata in tutte le pinze, ma in particolare nelle nostre pinze universali premium GPP5000.
 


ULTERIORI referenze DAL CAMPO DELLA TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE

Riferimento del componente
Automazione delle macchine utensili

Cambioutensile
Serie WWR

  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Riferimento del componente
Cambiautensili per applicazioni di saldatura

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
1. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
Riferimento del componente
Carico e scarico di una macchina

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
Riferimento del componente
Cella di stampa e rilegatura

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
Riferimento del componente
Dosi di metadone ZING

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP

  • Economiche grazie all'affidabilità e alla lunga durata
  • Costruzione di provata efficienza
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Economiche grazie all'affidabilità e alla lunga durata
  • Costruzione di provata efficienza
altro
Riferimento del componente
Etichettatura

Pinze a due ganasce angolari
Serie DGK

  • Sensore magnetico rilevamento indiretto delle posizioni dei pistoni
  • Cilindro pneumatico a doppio effetto con pistone ovale e momento massimo di azionamento in rotazione
altro
1. Pinze angolari a due ganasce
  • Sensore magnetico rilevamento indiretto delle posizioni dei pistoni
  • Cilindro pneumatico a doppio effetto con pistone ovale e momento massimo di azionamento in rotazione
altro
Riferimento del componente
Imballaggio in plastica con presa

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
Riferimento del componente
Inserimento automatico dei dadi a T

Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800

  • Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
  • Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
  • Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata
altro
Riferimento del componente
Manipolazione degli erogatori di sacchi

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
Riferimento del componente
Manipolazione dei terminali della batteria

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
Riferimento del componente
Manipolazione delle tazze di caffè

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
Riferimento del componente
Pinza IO-Link per tenute di alberi radiali

Pinze ad aghi
Serie ST

  • Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
  • Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
altro
1. Pinza per compiti speciali
  • Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
  • Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
altro
Riferimento del componente
Pinza ad aghi per spugne di lucidatura

Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800

  • Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
  • Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
  • Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata
altro
Riferimento del componente
Pinza in avvitatore automatico

Pinze per montaggio O-Ring esterni
Serie GS

  • Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
  • Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
altro
1. Pinza per compiti speciali
  • Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
  • Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
altro
Riferimento del componente
Pinza per il montaggio degli O-ring

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
Riferimento del componente
Pinza per l'agricoltura indoor

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
Riferimento del componente
Pinza per l'assemblaggio di PCB con pin
Riferimento del componente
Pinza per ruota dentata

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
Riferimento del componente
Pinza per smerigliatura e sbavatura

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
Riferimento del componente
Presa di pezzi quadrati

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
Riferimento del componente
Sbavatura precisa

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro

Flangia angolare
Serie WFR

1. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
Riferimento del componente
Scarico della macchina con pinza centrica a 3 griffe

distributori rotanti
Serie DVR

  • Adatto per carichi da bassi a elevati
  • Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 passanti pneumatici
  • Con 4...12 passanti elettrici
altro

Flangia angolare
Serie WFR

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
1. Distributore rotante
  • Adatto per carichi da bassi a elevati
  • Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 passanti pneumatici
  • Con 4...12 passanti elettrici
altro
3. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
Riferimento del componente
Tecnologia Wassermann

Cambioutensile
Serie WWR

  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Riferimento del componente
WWR in carrozzeria
Riferimento del componente
Fornitura di bevande personalizzata
Riferimento del componente
GPP5000 in uso nella lavorazione dei metalli
Riferimento del componente
Höchste Präzision und Qualitätssicherung durch den GH6000
Riferimento del componente
Pinza per performance di danza
Riferimento del componente
Postazioni di assemblaggio collaborativo
Riferimento del componente
Presa e lavorazione di parti in filo metallico piegato
Riferimento del componente
Produzione di componenti per bruciatori di olio
Riferimento del componente
Produzione di pignoni per sistemi sterzanti di automobili
Riferimento del componente
Riempimento e sigillatura in camera bianca
Riferimento del componente
Robotica con telecomando HoloLens
Riferimento del componente
Sistema HRC con pinza per la collaborazione uomo-robot (serie HRC)
Riferimento del componente
Sistema di ispezione nell'industria farmaceutica
Riferimento del componente
Sistema di tappatura automatizzato

FAQ – Domande e risposte SULLA TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE

Che cos'è la tecnologia di manipolazione?

La tecnologia di manipolazione si occupa dell'automazione di attività quali la presa, lo spostamento e il posizionamento di pezzi o materiali. Viene utilizzata nell'industria, nella logistica e nella produzione.

Quali sono i vantaggi della manipolazione automatizzata?

I sistemi di manipolazione automatizzati migliorano l'efficienza e riducono gli errori e i costi di manodopera. Consentono un posizionamento preciso e aumentano la velocità di produzione.

Quali tipi di pinze esistono?

Distinguiamo tra pinze parallele a due ganasce, pinze angolari a due ganasce, pinze angolari a tre ganasce e pinze a vuoto. Esistono anche pinze per troncare, distributori e tipi di pinze speciali, come quelle ad aghi o magnetiche, per forme e materiali specifici. Una sfida particolare nella tecnologia di manipolazione è la cooperazione sicura tra uomo e robot. In questo caso si utilizzano pinze HRC con speciali caratteristiche di sicurezza.

Potete verificare facilmente quale pinza sia adatta alla vostra applicazione con la nostra ricerca prodotti per pinze.

Vai alla ricerca prodotti

Cataloghi, brochure e volantini

Catalog
Tecnologia di manipolazione 1

Avete domande?

Dati personali
Comunicazione