AMR
Serie Miles

  • Un sistema completo e coordinato composto da hardware, software e assistenza
    Con AMR di Zimmer Group ricevete un’assistenza completa: dalla simulazione e analisi del flusso merci alla navigazione, passando per la gestione completamente automatizzata della flotta, compreso il collegamento al sistema ERP. Il sistema viene configurato presso la vostra sede e il personale adeguatamente formato. Per esigenze successive legate ai vostri flussi logistici, potete rivolgervi in qualsiasi momento alla nostra assistenza.
  • Concetti e strutture su misura per i clienti
    Servono soluzioni di automazione flessibili per soddisfare le diverse esigenze dell'intralogistica. Vi supportiamo con opzioni di configurazione modulari per AMR al fine di soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda.
  • Lunga durata della batteria e gestione intelligente della stessa
    Per garantire un’operatività il più possibile ininterrotta, i nostri AMR sono alimentati con una tecnologia a batteria all’avanguardia che garantisce un’autonomia di 10 ore. Allo stesso tempo la ricarica dallo 0 al 100% richiede meno di due ore.
Caratteristiche della serie