Assali compatti
Serie AC

  • Alta precisione e capacità di carico
    Il motore BLDC in combinazione con la vite a ricircolo di sfere assicura movimenti precisi e dinamici. Il carrello monoblocco, fresato dal pieno, assorbe in modo sicuro i carichi insieme ai carrelli a doppia guida per milioni di cicli.
  • Elettronica di controllo integrata con funzione STO opzionale
    L’elettronica di controllo integrata (a scelta comando IO-Link o CANopen) con funzione Safe Torque Off opzionale offre maggiore sicurezza. In questo modo l'attivazione dell’applicazione sarà più rapida, poiché non sono necessari complessi lavori di cablaggio e configurazione.
  • Ingombro ridotto e funzionamento ottimale
    Nonostante le dimensioni esterne compatte, è possibile integrare un morsetto opzionale per mantenere la guida saldamente in posizione in qualsiasi punto del profilo di movimento liberamente configurabile, risparmiando energia.
Caratteristiche della serie
  • IP40
  • Posizionabile
  • Elevata velocità di traslazione
  • Forte
  • IO-Link
  • CANopen
  • Serraggio integrato
  • Guida profilata
  • BasicStop integrato
  • Encoder assoluto di spostamento lineare
  1. Due carrozze guida
    Elevato assorbimento della forza e della coppia grazie ai due carrelli di guida e al carrello in un unico pezzo Elevata durata e buon comportamento di lubrificazione anche con corse brevi
  2. Elettronica di controllo integrata con funzione STO opzionale
    L'elettronica di controllo integrata consente di risparmiare spazio, costi e sforzi di cablaggio
  3. Sistema Schier
    Manutenzione minima e massima durata
  4. Morsetto (opzionale)
    Maggiore sicurezza grazie al design NC Riduzione di energia e costi grazie all'eventuale spegnimento del motore
  5. Azionamento a vite a ricircolo di sfere con motore BLDC
    Intervalli di lubrificazione fino a 5 milioni di cicli Prestazioni elevate in uno spazio ridotto Trasmissione di potenza precisa ed efficace grazie alla vite a ricircolo di sfere
  6. Encoder lineare assoluto
    Omissione di corse di riferimento Monitoraggio preciso dei profili di movimento individuali con la massima precisione
  7. Carcassa
    Nessun contorno interferente Spazio ridotto Ampia gamma di opzioni di montaggio