Le vacanze in camper o in roulotte sono sinonimo di libertà e spontaneità e negli ultimi mesi stanno vivendo un vero e proprio boom. Viaggiare con un camper è diventata una vera e propria tendenza. Non c'è da stupirsi, infatti oggi i camper offrono il comfort di una piccola casa per le vacanze con la massima flessibilità. I requisiti per l’equipaggiamento sono cresciuti significativamente e le persone non vogliono rinunciare al comfort, neanche su quattro ruote. Questo vale non solo per la qualità del letto o le attrezzature della cucina. L'alta qualità si ritrova in tutte le aree dei moderni camper. Per la facile apertura e chiusura continue di finestre a ribalta o per la decelerazione di alta qualità delle cerniere delle porte, i deceleratori e i sistema di chiusura garantiscono il comfort e la qualità dell'equipaggiamento del camper. Rumori indesiderati, come il tintinnio delle finestre durante la guida, devono essere evitati e la sicurezza garantita da una chiusura affidabile. I nostri sistemi di decelerazione sono lo standard e contribuiscono a creare un'atmosfera di benessere sulla strada.

Pionieri nel settore del SOFT CLOSE
Grazie alla nostra esperienza pluriennale nei sistemi di decelerazione e come pionieri del SOFT CLOSE, siamo il vostro partner e mettiamo a disposizione il know-how necessario per trovare la soluzione alle vostre esigenze. Dal 2004 portiamo avanti lo sviluppo e la produzione di serie di sistemi di decelerazione e ne definiamo gli standard.
La nostra gamma di servizi spazia dalla progettazione e da nuovi sviluppi personalizzati, alla collaudata produzione di massa made in Germany. In questo modo possiamo garantire sempre alta qualità, un servizio orientato al cliente e la soluzione giusta alle sue specifiche esigenze.
Inclinazione continua
I nostri sistemi di decelerazione offrono la massima flessibilità nell'apertura e nella chiusura di finestre a ribalta e oblò. La posizione viene mantenuta saldamente quando la finestra viene rilasciata, riducendo al minimo il rischio di lesioni. Inoltre, garantiscono una chiusura sicura in caso di pioggia o addirittura di tempesta o se qualcosa di imprevisto preme contro la finestra dall'interno durante il viaggio.
Poca forza necessaria
L'apertura e la chiusura delle finestre a ribalta delle roulotte sono un gioco da ragazzi grazie alla decelerazione di supporto. Gli oblò e le finestre possono essere manovrati da chiunque, senza grandi sforzi. La chiusura delle finestre a ribalta o dei portabagagli se non in uso è sicura come l’apertura. Soprattutto all'interno di roulotte, l'apertura incontrollata di sportelli o porte degli armadi rappresenta un pericolo per gli occupanti, in quanto bagagli pesanti o fragili possono cadere. Il deceleratore ne garantisce la chiusura sicura.
Silenziosi
La decelerazione consente un'apertura e una chiusura delicate e silenziose, assicurando inoltre un elevato livello di comfort e una dotazione di alta qualità. Addio sportelli o porte che sbattono rumorosamente senza che lo vogliate. I nostri sistemi di decelerazione assicurano inoltre che non si verifichino rumori fastidiosi durante il viaggio, come finestre che sbattono.
Resistenti
I nostri collaudi al 100% standard paralleli alla produzione per assicurare la qualità della consegna garantiscono prodotti durevoli e a bassa usura. Per il controllo della qualità, ci affidiamo al monitoraggio di importanti caratteristiche geometriche mediante l'elaborazione industriale delle immagini. Inoltre, la nostra esperienza pluriennale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di produzione ci rende il vostro partner competente per una produzione di massa di alta qualità made in Germany.
Panoramica dei campi di applicazione
- Finestre a ribalta e oblò
- Cassetti e sportelli del vano bagagli/ripostiglio
- Interni/mobili
- Cerniere delle porte
Universali per ogni porta e finestra
Con il nostro ampio programma di tanti deceleratori diversi, offriamo la soluzione per ogni applicazione. Decenni di esperienza e competenza nel settore SOFT CLOSE ci rendono il vostro partner ideale. La nostra gamma di prodotti spazia dai deceleratori per finestre a ribalta ai deceleratori per cerniere delle porte, dai deceleratori per cassetti con dispositivo di autochiusura ai deceleratori installabili a posteriori per gli interni di roulotte. Avete bisogno di una soluzione personalizzata? Saremo lieti di consigliarvi e supportarvi dalla fase di progettazione, ai test, alla produzione di serie.
Prodotti
eaZI®lift ION 100
Chiusura a ribalta per roulotte e camper. Il deceleratore gestisce il posizionamento continuo della finestra. La finestra o l’oblò può essere aperto o chiuso da qualsiasi posizione. Non appena il deceleratore è completamente estratto, si attiva un ulteriore meccanismo di serraggio. La ruota libera esistente garantisce la chiusura.


eaZI®silent RETRO 5
Questo prodotto offre una comoda decelerazione di vari tipi di porte scorrevoli e cassetti. Grazie alla sua struttura molto compatta, può essere integrato in vari sistemi, nonché installato a posteriori. Le opzioni di collegamento di facile utilizzo lo rendono particolarmente flessibile e versatile.
eaZI®soft VOLPINO
Decelerazione per cerniere, adatta a sportelli. La forza di decelerazione regolabile individualmente, adattabile al peso della porta dopo il montaggio, rende il prodotto particolarmente facile da usare. Anche questo deceleratore può essere installato a posteriori.


eaZI®silent STRETTO
Piccolo – sottile – forte. Questa unità di decelerazione richiede dimensioni di installazione minime ed è quindi perfetta per applicazioni con poco spazio, ma con pesi elevati, come ad esempio negli interni delle roulotte.
eaZI®soft PIANO
Il deceleratore ad aria può essere utilizzato in modo universale e dopo l'azionamento si riestrae automaticamente. Grazie alle sue dimensioni compatte, può essere montato inserendolo in un foro o fissandolo con l'adattatore.