Deceleratore idraulico industriale
La tecnologia di decelerazione industriale svolge un ruolo cruciale nei macchinari e negli impianti. Come componenti meccanici, i deceleratori idraulici industriali aumentano la velocità di lavoro, la precisione e la sicurezza nei sistemi di montaggio automatizzati, nei sistemi di trasporto e altro ancora.
Decelerazione continua grazie alla tecnologia delle scanalature a spirale
Con l'introduzione di High Energy oltre 30 anni fa, il concetto di qualità dei deceleratori idraulici industriali PowerStop è sinonimo di massime prestazioni. Con differenti ottimizzazioni, il sistema già collaudato è stato ulteriormente migliorato. Ad esempio, viene utilizzato un nuovo olio biologico che, con la certificazione H1, può essere utilizzato nel settore alimentare ed è persino biodegradabile. La massima protezione anticorrosione si ottiene utilizzando esclusivamente acciaio inossidabile per la carcassa e lo stelo del pistone. Inoltre, è stato possibile realizzare una nuova battuta con una maggiore lunghezza di guida dello stelo del pistone, che aumenta ulteriormente la nota robustezza del PowerStop. La gamma è completata da una ricca offerta di accessori.

Mini Energy – Il miniaturizzato
Quando si tratta di decelerazione con massima precisione nell’ambito della gamma miniaturizzata, i Mini Energy offrono un elevato assorbimento di energia.

Vantaggi del prodotto
- Massima performance nel minimo spazio
- Accumulatore di volume d'olio integrato
- Lunghezza guida aumentata

Standard Energy – L’economico
Il leader tra i deceleratori standard. Decelerazione efficiente con assorbimento di energia consueto. Questo fa della serie Standard Energy il vincitore nel rapporto qualità-prezzo.

Vantaggi del prodotto
- Vincitore nel rapporto qualità-prezzo
- Decelerazione senza vibrazioni grazie alla scanalatura a spirale
- Forza di supporta ridotta


High Energy – Il potente
La deceleratore High End per le massime esigenze. Grazie alla scanalatura a spirale in combinazione con la boccola di spinta e l'accumulatore volumetrico dell’olio, High Energy raggiunge il numero di cicli migliori sul mercato con assorbimenti di energia estremi. E anche con un ingombro minimo.

Vantaggi del prodotto
- Per esigenze e assorbimenti di energia elevati
- Accumulatore di volume d'olio integrato
- Guida temprata e rettificata
- Il numero di cicli migliore sul mercato

Adjustable Energy – Il regolabile
Un record può essere superato? Sì, con la nuova serie regolabile, gli elevati assorbimenti di energia possono essere regolati con precisione sull'intera corsa. Questo riduce la forza e rende la decelerazione ancora più delicata.

Vantaggi del prodotto
- Decelerazione regolabile in modo ottimale su tutta la corsa
- Forza di supporto ridotta – ridotta sollecitazione della struttura
- Per esigenze e assorbimenti di energia elevati
- Guida temprata e rettificata