Di certo avete già vissuto questa situazione: volete chiudere un cassetto o una porta che però sbatte rumorosamente. In particolare per i mobili di alta qualità, questo può non solo essere fastidioso e dare la sensazione di scarsa qualità, ma col tempo può anche diventare un problema costoso se la chiusura incauta lascia il segno. Tuttavia, anche la sicurezza riveste un ruolo importante, in quanto le dita possono talvolta rimanere incastrate subendo spiacevoli lesioni. È qui che entrano in gioco i nostri deceleratori SOFT CLOSE che non solo garantiscono una migliore esperienza utente, ma offrono anche molti altri vantaggi. 

Deceleratori SOFT CLOSE di Zimmer

Da anni i deceleratori di Zimmer sono presenti in innumerevoli mobili e porte, in cucina, in camera da letto o in bagno. Per la decelerazione di cassetti, sportelli e porte, potete fare affidamento sulla nostra esperienza decennale e sulla qualità made in Germany. In qualità di partner di sviluppo e fornitore leader dell'industria del mobile, conosciamo le esigenze del mercato e stabiliamo regolarmente nuovi standard. 

Per una casa di alta qualità

Con i deceleratori SOFT CLOSE di Zimmer, chiudere porte e cassetti diventa un'esperienza di alta qualità. I mobili ne traggono vantaggio e l'esperienza utente migliora aumentando anche il comfort. 

Chiusura silenziosa

Niente più rumori forti chiudendo i mobili, grazie al deceleratore SOFT CLOSE. Questo non solo garantisce un ambiente abitativo piacevole, ma evita anche che altre persone nelle vicinanze si sentano molestate. Un chiaro vantaggio, soprattutto in ambienti sensibili al rumore! 

Proteggete i vostri mobili!

L'uso di deceleratori SOFT CLOSE aumenta la durata dei mobili. L'usura dei materiali si riduce, mantenendo i mobili in ottime condizioni più a lungo.

Facile installazione a posteriori

Un altro vantaggio dei nostri deceleratori SOFT CLOSE è la facilità di installazione a posteriori. Gli elementi deceleranti possono essere montati non solo da professionisti, ma anche dalla maggior parte degli appassionati del fai-da-te. 

Prodotti

eaZI®soft MAGMA

Questi deceleratori idraulici individuali di acciaio inossidabile convincono grazie a una forza elevata, durata maggiore e massimi standard di qualità. 

MAGGIORI INFORMAZIONI

eaZI®connect RETRO 5

Il nostro prodotto garantisce una comoda decelerazione di armadi e cassetti. La struttura compatta consente una perfetta integrazione in vari sistemi e permette anche l'installazione a posteriori. Grazie alle opzioni di collegamento di facile utilizzo, il prodotto è particolarmente flessibile e versatile.

VAI AL PRODOTTO

eaZI®flex PANIX

Questo elemento consente di chiudere automaticamente e delicatamente finestre e ante di porte. Il meccanismo è alloggiato in modo discreto nella cerniera per risparmiare spazio. L'angolo di apertura può raggiungere i 180 gradi, mentre un'opzione di blocco garantisce uno stato di apertura sicuro.
Il deceleratore è stato sviluppato appositamente per gli scaffali di alimenti, ad esempio per i minimarket, prodotti da forno o prodotti refrigerati.

VAI AL PRODOTTO

eaZI®silent STRETTO

Unità di autochiusura con deceleratore idraulico per porte scorrevoli e cassetti. Questo deceleratore Soft Close ha dimensioni di installazione minime. Perfetto per applicazioni con poco spazio, ma con pesi elevati.

VAI AL PRODOTTO

eaZI®soft NANO

Piccolo deceleratore, grandi prestazioni. Questo minuscolo deceleratore idraulico offre una corsa fino a 5 mm per decelerare in spazi angusti. Un ritorno a molla integrato completa questo sistema di decelerazione.

VAI AL PRODOTTO

Scriveteci!

Dati personali
Comunicazione