Eiettore a vuoto
Serie ZQ

  • Potente
    • Flusso di volume: 44 l/min - 85 l/min
    • Consumo d'aria: 26 l/min - 40 l/min
    • Livello di vuoto max.: -90 kPa
  • Tempi di ciclo elevati
    Manipolazione efficiente grazie al blow-off passivo per un rapido rilascio del pezzo. Compatto, efficiente dal punto di vista energetico e ideale per i processi automatizzati.