Eiettore a vuoto
Serie ZCS

- Potente
- Flusso di volume: 16 l/min - 40 l/min
- Consumo d'aria: 10 l/min - 20 l/min
- Livello di vuoto max.: -90 kPa
- Generazione di vuoto con compensazione dell'altezza integrata
Il generatore di vuoto è caratterizzato da un tempo di risposta molto rapido in un design compatto. Lo stantuffo a molla, il silenziatore e il generatore sono combinati in modo efficiente.