TECNOLOGIA DEL VUOTO

SOLUZIONI PER UNA PRESA SICURA!

In stretta collaborazione con il nostro partner VMECA, vi offriamo un'ampia gamma di prodotti all'avanguardia nel campo della tecnica del vuoto. Le nostre innovative soluzioni di manipolazione sono progettate per rendere i vostri processi più efficienti e produttivi, indipendentemente dal settore in cui operate. 

Lo specialista del vuoto VMECA, fondato nel 1991, da oltre 30 anni è sinonimo di prodotti di prima classe e di una profonda competenza nel campo della tecnica del vuoto. Un servizio personalizzato e prodotti di alta qualità sono i tratti distintivi dell'azienda, gli stessi a cui è fedele anche Zimmer Group. I componenti VMECA sono all'avanguardia sotto ogni punto di vista e convincono nella pratica per le loro prestazioni e la loro durata. I test di durata a lungo termine ci hanno convinto della qualità di questi prodotti e della collaborazione con VMECA per poter soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. Il nostro obiettivo comune è quello di rendere disponibili questi prodotti ad alte prestazioni in tutto il mondo e di sostenere il mercato con ulteriori innovazioni.

Questo ci permette di offrirvi soluzioni di sistemi per il vuoto per tutti i mercati e i settori: industria automobilistica o alimentare, intralogistica, settore farmaceutico, industria dell'imballaggio e non solo. E i prodotti provengono da un'unica fonte: soluzioni di presa, per il vuoto, magnetiche o ibride. L'applicazione e il cliente decidono quale sia la soluzione migliore. Insieme possiamo offrirvi soluzioni di automazione che vi porteranno lontano!

VAI AI PRODOTTI

I VANTAGGI PER VOI:

  • Massima efficienza: La nostra tecnologia avanzata vi consente di accelerare i processi e di aumentare la vostra produttività.
  • Massima precisione: I nostri prodotti garantiscono una manipolazione e una lavorazione precise, essenziali per le attività più impegnative.
  • Flessibilità: Le nostre soluzioni per il vuoto sono personalizzabili e possono essere facilmente integrate nei sistemi esistenti.
  • Risparmio energetico: Con i nostri generatori di vuoto ad efficienza energetica, risparmiate sui costi a lungo termine e proteggete l'ambiente.
  • Affidabilità: I materiali di alta qualità e la struttura innovativa garantiscono una lunga durata e una manutenzione ridotta.

 

L’UNIONE FA LA FORZA: COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO CON VMECA

Grazie alla stretta collaborazione con il nostro partner VMECA, siamo in grado di offrirvi una gamma ancora più ampia di tecnologie avanzate per il vuoto. Insieme, sviluppiamo tecnologie per il vuoto personalizzate, che si adattano esattamente alle vostre esigenze.

Questa partnership ci permette di accedere alle tecnologie all’avanguardia e alle tendenze dell'industria del vuoto, in modo da potervi offrire sempre i prodotti migliori e più moderni.


Componenti della tecnica del vuoto


Avete domande?

Dati personali
Comunicazione