Smart Cups + Smart Lock

Una soluzione smart per la massima produttività: Con la serie Smart Cups è possibile ridurre al minimo i tempi di inattività per il cambio delle labbra di aspirazione. L'innovativo sistema Smart Lock offre un sistema di bloccaggio completamente nuovo: Il compensatore a molla bloccabile può essere fissato nell’unità di sollevamento, garantendo così una manipolazione assolutamente sicura dei vostri pezzi, senza l’interferenza di vibrazioni. Sperimentate il massimo controllo e una lunga durata nei vostri processi.


Smart Cups

L’innovativo sistema di cambio rapido della serie Smart Cup è stato sviluppato per l’uso di labbri di aspirazione selezionati e consente un adattamento rapido e semplice a diversi materiali e dimensioni dei labbri di aspirazione. Questo non solo aumenta la flessibilità dei processi produttivi, ma incrementa anche la produttività riducendo al minimo i tempi di inattività durante il cambio dei labbri. Inoltre, il sistema è progettato per essere ecologico, in quanto deve essere sostituito solo un componente, il labbro di aspirazione, che consente di risparmiare risorse materiali e di ridurre i costi operativi.


Locking-System fixiert Hub des integrierten Federstößels
Steuerung über Druckluft
Locking-System fixiert Winkel und Position des Saugers
1. Locking-System fixiert Hub des integrierten Federstößels
2. Steuerung über Druckluft
3. Locking-System fixiert Winkel und Position des Saugers

SMART LOCK

Ideale per la manipolazione nei settori più svariati, dall’automotive al vetro. Lo Smart Lock System si controlla con l’aria compressa e fissa la corsa del compensatore a molla. Il compensatore a molla integrato e l’articolazione conica garantiscono una manipolazione sicura del pezzo senza vibrazioni. Lo Smart Lock System consente una manipolazione sicura e precisa nel settore automotive. Il sistema è compatibile con le collaudate Smart Cups, che consentono di cambiare facilmente i labbri di aspirazione grazie al sistema di cambio rapido Smart Cup. La facile intercambiabilità dei componenti garantisce una riduzione di tempi e costi di manutenzione e una lunga durata del sistema.


Avete domande?

Dati personali
Comunicazione