Vincitore in tutte le classi (di performance)
Il mandrino motorizzato è uno dei gruppi essenziali di una macchina utensile, di un centro di fresatura o di una soluzione End-of-Arm basata su robot; grazie a esso si raggiungono le massime produttività e precisione, inoltre permette una performance e una qualità del pezzo ottimali. Le soluzioni di motori integrati meccanicamente sono estremamente compatte, altamente produttive e raggiungono la massima rigidità, il prerequisito per massimi numeri di giri e una concentricità precisa.
Per questo, Zimmer Group vi offre il portfolio perfetto. Che cerchiate un mandrino motorizzato per l'impiego su fresatrici o su centri di lavorazione, nelle nostre diverse costruzioni modulari si trovano mandrini motorizzati standard economici, mandrini raffreddati ad aria nella fascia delle prestazioni basse e medie, ma anche mandrini ad alte prestazioni raffreddati a fluido e ovviamente gli accessori idonei, dai convertitori ai gruppi di raffreddamento, passando per gli assi C, fino ai set di collegamento.
- Mandrini ad alta frequenza raffreddati ad aria e acqua in diverse fasce di prestazioni
- Supporto su dimensionamento delle prestazioni, apporto di energia, raffreddamento o integrazione nel sistema di controllo e/o assistenza
- Servizio di riparazione e assistenza in loco con personale qualificato
- Il modulo di comunicazione del mandrino IO-Link consente il Condition Monitoring e/o la Predictive Maintenance
- Affidabilità altissima, elevato rendimento e ampia compatibilità

Mandrino motorizzato raffreddato ad aria HF145-001

- 6 kW/8 kW/12 kW
- 24.000 giri/min
- Cambioutensile automatico
- Adatto alla lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali compositi
- Facoltativamente con interfaccia specifica (ad es. per assi C)
- Facoltativamente con regolazione vettoriale
- Unità intercambiabile opzionale per robot
Mandrino motorizzato raffreddato ad acqua HF125-002

- 9 kW/12 kW
- 24.000 giri/min
- Cambioutensile automatico
- Adatto alla lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali compositi
- Facoltativamente con regolazione vettoriale
- Opzionalmente con unità di cambio per robot
Mandrino motorizzato raffreddato ad acqua HF150-003

- 15 kW
- 26.000 giri/min
- Cambioutensile automatico
- Adatto alla lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali compositi
- Facoltativamente con interfaccia specifica (ad es. per assi C)
- Facoltativamente con regolazione vettoriale
Mandrino motorizzato raffreddato ad acqua HF150-005

- Versione sincrona e asincrona
- 20 kW
- 24.000 giri/min
- Cambioutensile automatico
- Con regolazione vettoriale
- Rendimento e momento torcente molto alti grazie al motore sincrono
- Adatta alla lavorazione di legno, plastica, metallo leggero e materiali compositi
Mandrino motorizzato raffreddato ad acqua HF205-006

- 34 kW/48 kW
- 14.000 giri/min/6.000 giri/min
- Cambioutensile automatico
- Con regolazione vettoriale
- Adattata all'uso in macchine utensili
- Rendimento e momento torcente elevati grazie al motore sincrono
- Adatta alla lavorazione di ottone, alluminio, acciaio e ghisa
ACCESSORI SISTEMA
CONVERTITORE DI FREQUENZA

- Per compiti di posizionamento esatti con tecnologia di sicurezza integrata (STO)
- Per processi a numeri di giri bassi o elevati
- Operatori bus di campo innestabili (INTERBus, EtherCAT, ...ecc.) per tutti gli standard di protocollo comuni
- Performance/potenza di uscita ottimale con regolazione perfetta di mandrino e convertitore di frequenza
GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO

- Per l'impiego su mandrini raffreddati ad acqua (incl. set di connettori)
- La regolazione di temperatura e il dosaggio precisi e garantiti del mezzo di raffreddamento assicurano temperature di esercizio sempre basse
- Un dosaggio e una regolazione esatti evitano imprecisioni sul mandrino che possono essere causate da oscillazioni di temperatura
UNITÀ MULTIFUNZIONE

- Automazione del vostro impianto
- Collegamento motore specifico per il cliente
- Numero di mandrini e disposizione variabili
- Numerose opzioni di installazione:
- Unità di presa e unità di manipolazione
- Gruppo montaggio cerniere
- Modulo di montaggio per piedini
- Gruppo sega
- Gruppi di foratura di ogni tipo
- Gruppo montaggio tampone
- Gruppo di avvitamento
Cavi, linee

- Soluzioni su misura per la vostra applicazione
- Costi ridotti – ci occupiamo noi della progettazione
- Pronto per essere collegato e confezionato su misura
- Già montato e funzionamento testato
UNITÀ INTERCAMBIABILE ROBOT


- Per mandrini predestinati all'impiego su robot, sono disponibili unità di cambio per robot concepite appositamente
- Le unità di cambio per robot formano l'interfaccia affidabile tra robot e mandrino motorizzato
- La parte mobile viene fissata al mandrino motorizzato, la parte fissa viene montata all'estremità del braccio del robot
- In caso di inutilizzo del mandrino motorizzato, è disponibile un deposito specifico: meccanismo di accoppiamento automatizzato, struttura estremamente piatta, mantenimento della forza di presa meccanico, trasmissione di aria compressa, trasmissione di potenza e segnali per il funzionamento del mandrino motorizzato
- Deposito
- Cambioutensile parte fissa
- Cambioutensile parte mobile
- Mandrino motorizzato
Assistenza
INFORMAZIONI SULLA NOSTRA ASSISTENZA

Non c’è sempre bisogno di una riparazione o di una sostituzione immediata.
I nostri collaboratori altamente qualificati sono sempre al 100% a vostra disposizione.
T +49 7243 727-2316
service@zimmer-group.com
Consulenza e progettazione
Il mandrino motorizzato in quanto cuore di una macchina necessita un'integrazione professionale nel concetto della macchina. Per la scelta del mandrino non basta considerare i semplici dati su dimensioni e prestazione. Siamo felici di supportarvi in tutti gli argomenti come l'alimentazione di energia, il sistema di controllo e il raffreddamento; questi parametri sono la base affinché la vostra applicazione soddisfi le vostre aspettative. Utilizzate già un mandrino nella vostra macchina, ma cercate un'alternativa o un perfezionamento? Saremo felici di consigliarvi.
Assistenza ricambi
Qualità direttamente dal costruttore a prezzi ragionevoli, consulenza e fornitura competenti, ecco cosa vi offriamo.
Servizio di riparazione espressa
Nel caso di incidente, la cosa più importante è sapere quando potrete nuovamente svolgere la vostra attività principale. Nel caso di un guasto al mandrino si tratta quindi di sapere in quanto tempo e a che prezzo la vostra macchina tornerà ad essere in grado di produrre e questo con un investimento economico ragionevole. Un guasto al mandrino prevede le fasi smontaggio, riparazione mandrino o sostituzione mandrino e infine riattivazione della macchina. Di norma è vantaggioso avere sul posto un mandrino di ricambio che funzioni per effettuare lo smontaggio e la riattivazione in un unico intervento di manutenzione, riducendo al minimo i costi. Noi consegniamo quindi rapidamente e senza burocrazia un mandrino di ricambio revisionato o nuovo e ci occupiamo quindi accuratamente del vostro mandrino motorizzato difettoso.
Contratti di assistenza
Voi cercate la sicurezza e il supporto nel processo del ciclo di vita per poter programmare a lungo termine con i vostri prodotti e la vostra capacità produttiva. Noi vi offriamo contratti di assistenza adeguati con i quali vi garantiamo che manterrete la vostra capacità produttiva.
Assistenza sul posto
Su richiesta il nostro personale specializzato nell'assistenza sarà felice di venirvi a trovare sul posto per effettuare i lavori di manutenzione, vi aiuterà nell’attivazione o vi offrirà una consulenza professionale.