Eiettore a vuoto
Serie ZTP

- Potente
- Flusso di volume: 341 l/min - 1448 l/min
- Consumo d'aria: 208 l/min - 416 l/min
- Livello di vuoto max.: -92 kPa
- Soluzione all-in-one
Il generatore di vuoto è multifunzionale e adatto a diverse applicazioni. È dotato di un filtro integrato con funzione autopulente e di una funzione opzionale di risparmio d'aria.