Cambioutensili
Serie FWR

  • Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
    Interagendo con la stazione di deposito il dispositivo di cambio utensile viene azionato meccanicamente durante il deposito, cosicché per il processo di cambio utensile non è necessaria alcuna alimentazione pneumatica supplementare.
  • Cambioutensili manuali
    Le taglie FWR40 e FWR50 possono essere sganciate con una mano sola. Se non è quello che si desidera è possibile bloccare l'azionamento manualmente.
  • Trasferimento mezzi opzionale
    Adattate il dispositivo di cambioutensile alla vostra applicazione. Con gli elementi di connessione delle serie WER1000 e WER2000 è possibile trasferire mezzi differenti con connessioni standard!
  1. Parte fissa
    Montaggio lato robot
  2. Flangia di collegamento
    disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1
  3. Rilevamento parte mobile disponibile
    mediante sensore induttivo
  4. Fissaggio elementi di connessione
    Collegamento diretto senza piastra di adattamento
  5. Parte mobile
    montaggio lato utensile
  6. Serraggio
    Azionamento manuale Azionamento automatico tramite la stazione di deposito
  7. Blocco dell'azionamento manuale (opzionale)
    Sicurezza contro uno sblocco indesiderato
  8. Passaggi aria integrati
    Passaggio aria per il vuoto possibile azionamento senza tubi flessibili