Rotori
Serie PRN

"L'Economico"
- Concentrarsi sull'essenziale
Il modo estremamente economico di gestire la rotazione riduce i vostri costi di produzione - Posizione di fine corsa ammortizzata
Tramite un ammortizzatore idraulico potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina - Albero primario fucinato
Questo albero non è solo robusto, ma anche adattato alle vostre personali esigenze
Caratteristiche della serie
- 1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP54
- Sensore induttivo
- Angolo di rotazione 90°
- Angolo di rotazione 180°
- Angolo di rotazione 270°
- Angolo di rotazione 100°
- Angolo di rotazione 280°
- 1 milione di cicli esenti da manutenzione (max.)