Produzione automatizzata nel settore elettronico
Siamo il vostro partner per i componenti di automazione e la tecnologia dei sistemi nell'industria elettronica e dei semiconduttori. Con le nostre soluzioni innovative, ottimizziamo i vostri processi produttivi, aumentiamo l'efficienza e garantiamo la massima qualità. Affidatevi alla nostra competenza per affrontare le sfide della produzione moderna. Scoprite come produciamo già oggi in modo efficiente i vostri prodotti elettronici di domani.
Volete saperne di più su come possiamo aiutarvi ad affrontare le vostre sfide? Siamo lieti di collaborare con voi!
Ambienti asettici: Emissione ridotta di particolato secondo le GMP e la norma ISO 14644
Garanzia di lunga durata e milioni di cicli senza manutenzione
Grado di protezione IP contro lo sporco e per una pulizia intensiva
Prodotti intelligenti: Implementazione e controllo semplici, posizionamento e monitoraggio flessibili
Efficienza energetica nella produzione e nell'uso

Semiconduttori

Miniaturizzazione, purezza dei materiali e complessità dei processi. Scoprite qui come i nostri componenti e sistemi possono prepararvi ad affrontare le sfide della produzione di semiconduttori.
altroApparecchiature elettroniche

Precise, efficienti e pulite: vi offriamo le soluzioni di automazione per portare la vostra produzione di componenti elettronici a un nuovo livello.
altro1. Semiconduttori

Miniaturizzazione, purezza dei materiali e complessità dei processi. Scoprite qui come i nostri componenti e sistemi possono prepararvi ad affrontare le sfide della produzione di semiconduttori.
altro2. Apparecchiature elettroniche

Precise, efficienti e pulite: vi offriamo le soluzioni di automazione per portare la vostra produzione di componenti elettronici a un nuovo livello.
altro