Cella robot mobile ZiMo
ZiMo è la cella robot flessibile e configurabile individualmente di Zimmer Group. La struttura compatta consente un posizionamento pressoché illimitato, esattamente dove serve e adattato all’ambiente di produzione. Il comando è intuitivo e comodo grazie al pannello di controllo montato lateralmente che include una Human Machine Interface adatta a tutti i robot. La struttura variabile offre la massima libertà nella scelta degli accessori e può essere personalizzata in base alle esigenze e ai requisiti individuali.
Esempio di applicazione

PICK & PLACE
Tempi di adattamento rapidi garantiscono processi produttivi automatizzati ed ottimizzati.
PRELIEVO PEZZI
Caricamento e scaricamento macchine grazie a tempi di adattamento rapidi e a una manutenzione semplificata.
MANIPOLAZIONE PEZZI
Adattamento flessibile al rispettivo pezzo grazie a un ampio ecosistema composto da pinze con corsa da normale a lunga e da componenti di aspirazione e a vuoto.
MONTAGGIO COLLABORATIVO
Assistenza durante complesse attività di montaggio – la sicurezza durante i lavori cooperativi e collaborativi è sempre garantita grazie a standard di sicurezza integrati.
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
ZiMo garantisce una qualità senza compromessi durante il controllo, il taglio o la marcatura.
1. PICK & PLACE
Tempi di adattamento rapidi garantiscono processi produttivi automatizzati ed ottimizzati.
2. PRELIEVO PEZZI
Caricamento e scaricamento macchine grazie a tempi di adattamento rapidi e a una manutenzione semplificata.
3. MANIPOLAZIONE PEZZI
Adattamento flessibile al rispettivo pezzo grazie a un ampio ecosistema composto da pinze con corsa da normale a lunga e da componenti di aspirazione e a vuoto.
4. MONTAGGIO COLLABORATIVO
Assistenza durante complesse attività di montaggio – la sicurezza durante i lavori cooperativi e collaborativi è sempre garantita grazie a standard di sicurezza integrati.
5. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
ZiMo garantisce una qualità senza compromessi durante il controllo, il taglio o la marcatura.