Nowości Zimmer Group
Innowacje z naszych obszarów technologicznych
Osie o długim skoku
NAPĘDY LINIOWE DO TWOICH PROCESÓW
Nowe osie o długim skoku serii AMB i AMS firmy Zimmer Group wyznaczają nowe standardy w technice automatyzacji. Oś z napędem pasowym serii AMB wyróżnia się wysoką dynamiką i szybkością, natomiast oś z napędem wrzecionowym serii AMS cechuje się maksymalną precyzją i dużymi siłami posuwu. Osie o długim skoku można zamawiać w dowolnej długości z dokładnością co do milimetra. Ponadto dostępne są różne opcje, takie jak zintegrowany element zaciskowy, taśma ochronna do pracy w niekorzystnych warunkach otoczenia oraz kompletne układy napędowe obejmujące sprzęgła, przekładnie, silniki i sterowniki napędu.
Zalety:
- Przenoszenie wysokich sił i momentów dzięki zoptymalizowanemu profilowi osi i zintegrowanej prowadnicy kulowej
- Opcjonalny układ napędowy, obejmujący sprzęgło, przekładnię, silnik, sterownik napędu i inny osprzęt
- Maksymalne prędkości ruchu z opcjonalnym wspornikiem wrzeciona
- Krótkie czasy cykli z prędkością do 5 m/s i przyspieszeniem do 50 m/s²
- Opcjonalny zintegrowany element zaciskowy zapewniający wysokie siły zacisku bez konturów grożących kolizją
OSIE KOMPAKTOWE SERII AC
NAPĘDY LINIOWE DO TWOICH PROCESÓW
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ NA MINIMALNEJ PRZESTRZENI
Kompaktowa budowa serii AC umożliwia wysoką elastyczność produkcji i efektywność w różnych obszarach zastosowania. Łączy ona precyzyjny ruch liniowy z wydajnymi zintegrowanymi napędami – i to na minimalnej przestrzeni. Dzięki temu można je łatwo zintegrować z istniejącymi systemami oraz bez problemu łączyć ze sobą, zwiększając w ten sposób efektywność i wydajność zautomatyzowanych procesów. Dzięki wysokiej prędkości i dużemu przyspieszeniu nie trzeba iść na kompromis pod względem wydajności nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni.
NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – TWOJE KORZYŚCI
- Opcjonalnie z funkcją Safe Torque Off
- Elastyczne sterowanie przez IO-Link lub CANopen
- Szybkość i duża moc dzięki napędowi śrubowemu z silnikiem BLDC
- Wysoka odporność na obciążenie i trwałość dzięki prowadnicy liniowej z podwójną karetką
Dane techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
Seria | ACS40 | ACS60 | ||
Skok [mm] | 100 | 150 | ||
Siła posuwu maks. [N] | 135 | 300 | ||
Prędkość maks. [m/s] | 0,55 | 0,9 | ||
Przyspieszenie maks. [m/s2] | 15 | 15 | ||
Powtarzalność +/- [mm] | 0,01 | 0,01 |
Zmieniacze narzędzi
Seria WPR5000
Nowa seria zmieniaczy narzędzi dla wszystkich branż
Nowy zmieniacz narzędzi w ofercie Zimmer Group wyróżnia się higieniczną konstrukcją spełniającą wymagania FDA i ma stopień ochrony IP67. Obudowa jest wykonana z łatwego w czyszczeniu tworzywa PET i jest odporna na działanie nadtlenku wodoru, dzięki czemu nadaje się idealnie do obszarów o wysokich wymaganiach higienicznych. Obsługuje do czterech złączy mediów.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów jest niezwykle lekki i kompaktowy. Magnetyczny zmieniacz narzędzi umożliwia szybką i łatwą wymianę elementów ruchomych. Dzięki stałemu elektromagnesowi narzędzie i przedmiot obrabiany pozostają połączone nawet przy braku prądu, co w sposób istotny zwiększa bezpieczeństwo.

ZMIENIACZE NARZĘDZI do branży farmaceutycznej
Aseptyczny produkt standardowy
Spełnia najwyższe wymagania higieniczne
Nowy zmieniacz narzędzi w ofercie Zimmer Group wyróżnia się higieniczną konstrukcją spełniającą wymagania FDA i ma stopień ochrony IP67. Obudowa jest wykonana z łatwego w czyszczeniu tworzywa PET i jest odporna na działanie nadtlenku wodoru, dzięki czemu nadaje się idealnie do obszarów o wysokich wymaganiach higienicznych. Obsługuje do czterech złączy mediów.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów jest niezwykle lekki i kompaktowy. Magnetyczny zmieniacz narzędzi umożliwia szybką i łatwą wymianę elementów ruchomych. Dzięki stałemu elektromagnesowi narzędzie i przedmiot obrabiany pozostają połączone nawet przy braku prądu, co w sposób istotny zwiększa bezpieczeństwo.

Dane techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
Zmieniacz narzędzi do branży farmaceutycznej | WMR2063F-00-A, WMR2063L-00-A, AWMR2063-00-A | |||
Siła dociągania [N] | 250 | |||
Masa operacyjna [kg] | Do 10 | |||
Stopień ochrony wg IEC 60529 | IP67 | |||
Powtarzalność +/- [mm] | 0,02 | |||
Prąd znamionowy [A] | 3 | |||
Napięcie znamionowe [V] | 24 | |||
Temperatura robocza [°C] | 5... +80 |
CERTYFIKAT UL
CERTYFIKAT GEH6000IL I GED6000IL NA RYNEK AMERYKAŃSKI
Rodzina produktów 6000 to pierwsza na świecie seria chwytaków z certyfikatem UL, co gwarantuje nie tylko najwyższe standardy bezpieczeństwa, ale również zgodność z przepisami USA. Ułatwia to projektowanie i odbiór maszyn, oszczędza czas i pieniądze oraz zapewnia bezawaryjne działanie naszych komponentów w liniach produkcyjnych. Certyfikat ten zapewnia wyraźną przewagę nad konkurencją: daje maksymalne bezpieczeństwo, zwiększoną efektywność i pewność co do jakości naszych rozwiązań.

Zimmer Systems
Rozwiązania dla wielu branż
Doświadczony partner w dziedzinie automatyzacji
Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w dziedzinie rozwiązań systemowych staliśmy się dla naszych klientów ważnym i niezawodnym partnerem w zakresie automatyzacji. 140 pracowników zajmuje się ciągłym rozwojem i integracją zrównoważonych rozwiązań aplikacyjnych i koncepcji automatyzacji dla wszystkich branż przy użyciu najnowocześniejszych maszyn. W celu optymalizacji tempa produkcji i zapewnienia najwyższych standardów jakości.
EOAT do opon, kół i felg
Zimmer Systems posiada wyjątkowe doświadczenie w dziedzinie rozwoju, produkcji i integracji EOAT do transportu opon, kół i felg. Dzięki naszemu doświadczeniu obejmującemu ponad 5000 godzin prac rozwojowych, od 2008 roku jesteśmy niezawodnym partnerem dla klientów końcowych i producentów systemów z branży oponiarskiej. Nasze standardowe systemy chwytaków wyznaczają nowe standardy przemysłowe.
Transport akumulatorów – rozwiązania dla elektromobilności
Jesteśmy liderem w tworzeniu rozwiązań do transportu akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Od 2014 roku poświęciliśmy ponad 100 000 godzin na prace rozwojowe, dzięki czemu jesteśmy sprawdzonym partnerem dla producentów samochodów klasy premium, producentów OEM i producentów maszyn. Nasze nieszablonowe rozwiązania zapewniają efektywną i niezawodną automatyzację w procesie produkcji akumulatorów.
Logistyka i obróbka drewna
DOSTOSOWANE DO SPECYFICZNYCH ZASTOSOWAŃ

OBRÓBKA FRONTÓW MEBLOWYCH | PRODUKCJA JEDNOSTKOWA ROZWIĄZANIA DO WIERCENIA NA BAZIE ROBOTÓW
Elastyczny przenośnik obiegowy shuttle w połączeniu z robotami przemysłowymi z precyzyjną kompensacją z głowicą wiertarską na 17 wrzecion pionowych i jednostką buforową. Automatyczny załadunek i rozładunek jest zintegrowany z systemem sterowania produkcją klienta.

System obróbki frontów meblowych z przenośnikiem obiegowym shuttle, robotami przemysłowymi z precyzyjną kompensacją, głowicą wiertarską z 17 wrzecionami pionowymi, głowicą frezarską i jednostką buforową. Automatyczny załadunek i wyładunek frontów meblowych na wózkach regałowych z bezpiecznym składowaniem shuttle umożliwia nieprzerwaną produkcję.
Rozwiązania do logistyki: stanowiska sortowania i rozdzielania
Ten system logistyczny umożliwia automatyczne umieszczanie w magazynie układanych ręcznie części, a także identyfikację i kontrolę przedmiotów na centralnym przenośniku taśmowym. W celu zapewnienia równego obciążenia części są rozdzielane na trzy identyczne stanowiska magazynowe, zanim zostaną dostarczone do następnego etapu procesu.

Opony, koła i felgi
Systemy chwytaków
Systemy manipulacji od eksperta
Produkcja opon to bardzo złożony proces, który składa się z wielu etapów od surowej opony po gotowy produkt. Z uwagi na rosnącą automatyzację oferujemy szeroką gamę rozwiązań manipulacyjnych do różnych procesów i etapów produkcji. Do dziś Zimmer Group zrealizowała liczne projekty. Portfolio obejmuje ponad 200 chwytaków i 15 standardowych systemów chwytania dla branży produkcji opon, kół i felg.

Dane techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
Typ opony | Motocykl | PCR (Passenger Cars Radial Tires) | TBR (Trucks and Bus Radial Tires) | |
Średnica zewnętrzna maks. [mm] | 720 | 900 | 1250 | |
Średnica zewnętrzna min. [mm] | 385 | 450 | 780 | |
Średnica wewnętrzna maks. [mm] | 520 (20″) | 685 (27″) | 710 (28″) | |
Średnica wewnętrzna min. [mm] | 204 (8″) | 304 (12″) | 450 (18″) | |
Wysokość maks. [mm] | 215 | 400 | 460 | |
Wysokość min. [mm] | 60 | 135 | 200 | |
Masa maks. [kg] | 18 | 45 | 100 | |
Masa min. [kg] | 1,4 | 4 | - | |
Duża różnorodność | 8″ - 20″ | 12″ - 27″ | 18″ - 28″ |
Rozwiązania EOAT do akumulatorów
Chwytaki magnetyczne

Rozwiązania do produkcji akumulatorów
Zimmer Group jest partnerem rozwojowym i systemowym renomowanych producentów klasy premium, specjalizujących się w produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Zarówno do produkcji ogniw cylindrycznych, pryzmatycznych, jak i typu pouch. Wspólnie stworzymy odpowiednie rozwiązanie – od ogniwa, poprzez opakowanie, po moduł.
CHWYTAK MAGNETYCZNY DO OGNIW OKRĄGŁYCH
Chwytanie ogniw okrągłych wymaga precyzyjnego połączenia poszczególnych ogniw. Zimmer Group na podstawie standardowego chwytaka magnetycznego stworzył kompaktowe i mocne narzędzie End-of-Arm, które jest w stanie trzymać niezawodnie ogniwa z siłą trzymania 65 N również przy dużych przyspieszeniach i zatrzymaniach awaryjnych. Dzięki niewielkiej pozostałej sile trzymania poniżej 1 N po dezaktywacji magnesów, chwytak HPM2046 zapewnia niezawodne odkładanie.

SZYBKIE TRASY
ROZWIĄZANIA INTRALOGISTYCZNE
W zmieniającym się nieustannie świecie firmy stają przed wyzwaniem optymalizacji swoich procesów intralogistycznych.
Nasze niestandardowe rozwiązania w zakresie automatyzacji zapewniają pełną integrację z istniejącymi procesami
i zapewniają prawdziwą przewagę konkurencyjną.
Chwytak do worków
Standard przemysłowy
System manipulacji do worków
Chwytak do worków Zimmer Group to wyjątkowy system typu „end of arm” do przenoszenia worków wypełnionych różnymi produktami, np. mąką, warzywami, owocami, zbożem, nawozami, chemikaliami, cementem i wieloma innymi produktami. Możliwe są również różne materiały worków, np. papier, plastik, juta czy tkanina.
ZALETY PRODUKTU
- Synchroniczny, sterowany pneumatycznie ruch szczęk i buforowanie siły utrzymują przedmiot w pozycji centralnej i zapewniają długą żywotność
- Duże siłowniki napędowe zapewniają krótkie czasy cykli do 20 cykli na minutę, w zależności od robota i odległości przejazdu
- Opcjonalne funkcje, takie jak rozkładanie, podawanie przekładek i podawanie palet
- Specjalne widły do żywności lub materiałów niebezpiecznych/chemicznych
- Oprogramowanie do paletyzacji i depaletyzacji dostępne dla robotów Yaskawa/ABB

Dane techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
Numer artykułu | BAG137256 | BAG137855 | Z01SYS165171 | |
Produkt | Chwytak do worków | Chwytak do worków | Chwytak podwójny do worków | |
Masa przedmiotu maks. [kg] | 25 | 50 | 25 + 25 | |
Masa systemu [kg] | 45 | 55 | 115 | |
Rozmiary maks. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 500 x 175 | 600 x 170 x 75 + 600 x 430 x 150 | |
Rozmiary min. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 300 x 100 | 600 x 170 x 75 + 600 x 170 x 75 | |
Czas otwierania/zamykania [s] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
MILES
AUTONOMOUS MOBILE ROBOT
INDYWIDUALNE AUTONOMICZNE SYSTEMY TRANSPORTOWE DO PROCESÓW PRODUKCYJNYCH I LOGISTYCZNYCH
W ostatnich latach autonomiczne roboty mobilne (AMR) stały się rewolucyjną siłą, która przekształca branże i definiuje na nowo wydajność w wielu sektorach. AMR to inteligentne, samonawigujące maszyny stworzone do wykonywania zadań bez bezpośredniej ingerencji człowieka.
Łączą w sobie najnowocześniejsze technologie i zaawansowane czujniki, aby poruszać się po złożonych środowiskach, wchodzić w interakcje z obiektami i wykonywać precyzyjnie zadania.

NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – TWOJE KORZYŚCI
Maksymalna dyspozycyjność
- Zawsze doskonały widok na obszar roboczy
- Współpraca człowieka i maszyny w jednym systemie
Modułowa koncepcja o dowolnym układzie
- Brak konieczności ogrodzenia ochronnego
- Możliwość interfejsu do budowy różnych modułów
- Możliwość późniejszej integracji z istniejącymi procesami
Prosta rozbudowa systemu automatyzacji
- Możliwość integracji w systemie dodatkowych AMR w dowolnym momencie
Kompletny system obejmujący sprzęt, oprogramowanie i serwis
- Pełna integracja z całym procesem produkcyjnym i architekturą sterowania od jednego producenta
- Kompleksowy przegląd systemu z komputerem sterującym o dużej mocy
- Inteligentne zarządzanie nawigacją i flotą: Możliwość przeprogramowania tras AMR w dowolnym momencie
ZiMo
KOMÓRKA ROBOTA UKIERUNKOWANA NA ROZWIĄZANIA
ELASTYCZNA I MOBILNA AUTOMATYZACJA PROCESÓW
ZiMo to możliwość niedrogiej i nieskomplikowanej automatyzacji procesów do małych, średnich i zmiennych partii produkcyjnych. Elastyczna komórka robota Zimmer Group oferuje szybkie uruchomienie i intuicyjną obsługę, co przyspiesza i ułatwia pierwsze kroki w automatyzacji.
Przy pracach instalacyjnych, zadaniach pick-and-place czy szkoleniach – ZiMo zapewni Ci niezbędne wsparcie. Do wyboru jest szeroka gama akcesoriów, co pozwala na stworzenie kompletnego rozwiązania dostosowanego do indywidualnych wymagań. Brzmi ciekawie? Chętnie doradzimy!
NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – TWOJE KORZYŚCI
- Elastyczność w miejscu pracy: Kompaktowe rozmiary umożliwiają dowolne i mobilne ustawienie w hali produkcyjnej.
- Intuicyjna obsługa: Łatwe uruchomienie i wygodna obsługa za pomocą niezależnego od robota interfejsu człowiek-maszyna (HMI).
- Zwiększenie wydajności i jakości: Niedrogi zakup i szybka integracja optymalizuje procesy produkcyjne.
- Elastyczna konfiguracja: Wybierz wyposażenie z szerokiego portfolio akcesoriów, dopasowanych do indywidualnych wymagań.
ELASTYCZNA KONFIGURACJA
Oferujemy szeroki wybór wyposażenia kompatybilnego z robotami innych renomowanych producentów: Systemy chwytakowe i próżniowe, czujniki, moduł robota MATCH i inne komponenty. Jeśli wymagania w procesie produkcyjnym ulegną zmianie, ZiMo można dostosować szybko i bez dużego wysiłku lub kosztów – zgodnie z konkretnymi wymaganiami. Elastyczna konfiguracja stanowiska roboczego i kompaktowy rozmiar ZiMo sprawiają, że to niezawodne rozwiązanie do niemal każdego zastosowania.
ZiMo w wersji dla branży farmaceutycznej
Dzięki specjalnemu uszczelnieniu technologii robota, takiej jak aseptyczny zmieniacz narzędzi i szeroka gama chwytaków do pomieszczeń czystych, zachowujesz elastyczność nawet w wymagających warunkach pracy. Optymalna ochrona przed zanieczyszczeniem w połączeniu z maksymalną precyzją w kontakcie z substancjami farmaceutycznymi.

MULTI-ITEM GRIPPER
PRZYSSAWKA PRÓŻNIOWA I CHWYTAK RÓWNOLEGŁY
CHWYTAK UNIWERSALNY Z WYKRYWANIEM OBIEKTÓW
Chwytak uniwersalny łączy chwytak mechaniczny i chwytak próżniowy w jednym efektorze końcowym. Wykrywanie obrazu na bazie sztucznej inteligencji oraz inteligentne oprogramowanie wznoszą zadania pobierania pojemników na najwyższy poziom!
Chwytak próżniowy
Atuty chwytaka są widoczne zwłaszcza przy chwytaniu pojemników o różnych powierzchniach i elementów niesortowanych. Chwytak próżniowy jest wyposażony próżniowy system serwisowy, który gwarantuje efektywną eksploatację. Niezawodne zasilanie i stabilne prowadzenie siłowników umożliwiają precyzyjne zastosowania, nawet w przypadku różnych przedmiotów. System wymiany ssawek zapewnia optymalne wyposażenie do elastycznych zadań.

Chwytak równoległy
Chwytak próżniowy jest uzupełniony przez standardowy komponent, który umożliwia niezawodne i bezpieczne chwytanie. Dzięki URCap instalacja i uruchomienie są równie łatwe, jak późniejsze sterowanie. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w dziedzinie techniki manipulacji oferujemy możliwość dostosowania szczęk chwytaka do indywidualnych wymagań.

CERTYFIKATY DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH
PRODUKTY Z KLASYFIKACJĄ
TECHNOLOGIA AUTOMATYZACJI Z CERTYFIKATEM TÜV
Pomieszczenia czyste dzielą się na różne klasy w zależności od gęstości i emisji cząstek. Podlegają one surowym, znormalizowanym wymogom i są klasyfikowane na podstawie stopnia czystości powietrza. Istotną rolę odgrywa przy tym maksymalne dozwolone stężenie cząstek oraz ich wielkość. Pomieszczenia czyste są podzielone na klasy ISO od 1 do 9, gdzie klasa czystości 1 z najniższym stężeniem cząstek jest klasą najczystszą. Po zakończonych sukcesem procedurach certyfikacyjnych ponad 500 chwytaków i elementów zaciskowych Zimmer Group dzięki niskiej emisji cząstek otrzymało zgodnie z międzynarodową normą DIN EN ISO 14644-1 certyfikat dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach o klasie czystości od 2 do 6.

Dane techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
Seria | Wielkości | Wersje | Klasa pomieszczenia czystego | |
GEP2000 | Wszystkie | Wszystkie | 2 | |
GEH6000 | Wszystkie | Wszystkie | 4 | |
GED6000 | Wszystkie | Wszystkie | 4 | |
MGP800 | Wszystkie | Wszystkie | 6 | |
MK | Wszystkie | Wszystkie | 6 | |
MKS | Wszystkie | Wszystkie | 6 | |
GPP5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
-21 | 5 | |||
-AL | 4 | |||
GPD5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
-21 | 6 | |||
-AL | 4 |
SERIA AEPN
AGREGAT ELEKTROPNEUMATYCZNY
MOBILNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ
Szczególnie nasze elementy zaciski i hamulce zapewniają niespotykane siły zaciskowe przy niskim zużyciu i w wariancie NC pozostają zaciśnięte przy spadku ciśnienia, taka samo, jak nasze chwytaki czy systemy mocowania przez punkt zerowy. Nasz sprawdzony i zintegrowany zawór szybkiego odpowietrzania sprawia, że przy zaniku zasilania elektrycznego system zostaje błyskawicznie odpowietrzony.
MOCNY NAPĘD ELEKTROPNEUMATYCZNY
Agregat elektropneumatyczny można łączyć z różnymi produktami Zimmer Group. Umożliwia on korzystanie z produktów pneumatycznych w obszarach, w których dotąd sprężone powietrze nie było dostępne. Otwiera to nowe możliwości w zakresie konstrukcji i bezpieczeństwa oraz może zapewnić znaczne oszczędności.


ZINTEGROWANA KONTROLA I ROZSZERZENIE
Agregat jest specjalnie przystosowany do naszych komponentów o niskim zużyciu powietrza i dzięki dynamicznej regulacji ciśnienia umożliwia idealną i energooszczędną pracę. Możliwy jest wybór wartości ciśnienia pneumatycznego między 4 a 6 barów, które dzięki zintegrowanej kontroli jest niezawodnie regulowane i utrzymywane. Rozbudowa akumulatora ciśnienia pozwala na dodatkowe skrócenie czasu procesu.
LEKKI I KOMPEKTOWY
Lekki i kompaktowy agregat wymaga jednocześnie bliskiego umieszczenia przy odbiornikach, umożliwiając w ten sposób krótkie czasy otwierania i zamykania. Dzięki prostemu sterowaniu i technice 24 V nasz produkt jest predestynowany do stosowania w jednostkach mobilnych z zasilaniem akumulatorowym, jak systemy transportowe bez operatora. Ponadto dzięki dwóm niezależnie od siebie uruchamianym zaworom możliwa jest realizacja różnych przebiegów procesu.
DOBÓR W KOMPLECIE
W przypadku integracji jednostki elektropneumatycznej z naszymi komponentami oferujemy możliwość doboru czasów przełączania – a w przypadku elementów hamujących możemy również obliczyć drogę hamowania z uwzględnieniem danych aplikacji.
CZUJNIK POZYCJI ALL-IN-ONE
MFS02-S-KHC-IL
PRECYZJA i uniwersalność
Poznaj nasz czujnik pozycji MFS02-S-KHC-IL. Czujnik wyposażony w IO-Link i wyjście analogowe uzupełnia nasze portfolio czujników pola magnetycznego o rozwiązanie do ciągłego wykrywania pozycji. Czujnik wyróżnia się dużym obszarem detekcji do 50 mm. Dzięki kompaktowym kształtom i montażu we wpuście ceowym można go zintegrować perfekcyjnie w każdej aplikacji. Doskonała rozdzielczość 0,01 mm umożliwia również wykrywanie nieprawidłowych części (NOK), przez co czujnik aktywnie przyczynia się do poprawy jakości. Dzięki funkcji dynamicznego uczenia, która wykrywa zatrzymanie tłoka, można zaprogramować automatycznie 3 pozycje.

NOWE ELEKTROWRZECIONA
Zwycięzca we wszystkich klasach (mocy)
Szeroka oferta produktów
Elektrowrzeciono należy do najważniejszych podzespołów obrabiarki, frezarki czy zrobotyzowanego rozwiązania „end-of-arm”. Zintegrowane mechanicznie rozwiązania silnikowe są niezwykle kompaktowe, wysoce produktywne i zapewniają maksymalną sztywność, co jest niezbędne do maksymalnych prędkości obrotowych i precyzyjnego ruchu obrotowego. W tej dziedzinie Zimmer Group dysponuje doskonałą ofertą.
Chłodzone powietrzem lub wodą, zoptymalizowane do niewielkiej lub dużej masy – nasza oferta elektrowrzecion została uzupełniona o produkty w dolnym i średnim zakresie mocy. Jeśli szukasz elektrowrzeciona do swojej frezarki lub centrum obróbczego, w naszej ofercie znajdziesz ekonomiczne elektrowrzeciona standardowe, chłodzone powietrzem wrzeciona w dolnym i średnim zakresie mocy, chłodzone wodą wrzeciona najwyższej mocy i oczywiście odpowiednie akcesoria od falownika, poprzez urządzenia chłodzące i osie C, po zestawy przyłączeniowe.
ZALETY PRODUKTU
- Wrzeciona szybkoobrotowe chłodzone powietrzem i wodą o różnych zakresach mocy
- Wsparcie w kwestii doboru mocy, doprowadzenia energii, chłodzenia lub integracji z systemem sterowania czy serwisu
- Naprawy i serwisowanie na miejscu przez wykwalifikowanych specjalistów
- Moduł komunikacyjny IO-Link podłączony do wrzeciona umożliwia monitorowanie stanu lub przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej
- Niezwykle wysoka niezawodność, wysoka gęstość mocy i szeroka kompatybilność
SYSTEM MOCOWANIA PRZEZ PUNKT ZEROWY SPN
WSZYSTKIE FUNKCJE ZAWSZE GOTOWE
ZACISKANIE WE WSZYSTKICH BRANŻACH
Bezpieczne zamknięcie dzięki modułowemu systemowi mocowania przez punkt zerowy Zimmer Group. Oprócz standardowej wersji zredukowanej do podstawowych funkcji, takich jak odblokowanie i połączenie PLUS, dostępna jest wersja rozszerzona z szerokim zakresem funkcji niezbędnych w zautomatyzowanej produkcji. Obie wersje oferują blokadę za pomocą segmentów zaciskowych dostosowanych specjalnie do konturu śruby, co skutkuje niezwykle sztywnym systemem, który jest w stanie przyjąć najwyższe siły z maksymalną powtarzalnością. Wersja rozszerzona posiada również funkcję przedmuchu, zintegrowaną kontrolę pozycji oraz pneumatyczne lub elektroniczne monitorowanie pozycji tłoka. Seria SPN to wyraz konsekwentnej koncentracji Zimmer Group na mechatronizację swoich produktów, aby oferować klientom inteligentne elektrycznie komponenty na najwyższym poziomie.
Gamę produktów uzupełniają różne płyty zaciskowe, dostępne w dowolnym rozmiarze i w różnych konfiguracjach. Aby zwiększyć ochronę indywidualnego systemu mocowania przez punkt zerowy i zapobiec dostawaniu się zanieczyszczeń, opcjonalnie dostępna jest automatyczna blokada.
Produkty Dowiedz się więcej

PNEUMATYCZNY OBROTOWY ELEMENT ZACISKOWY
SERIA DKPS1000
PNEUMATYKA CZY HYDRAULIKA, WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!
Wyższe oczekiwania dotyczące wydajności obrabiarek oraz zwiększone standardy bezpieczeństwa wymagają wydajnych i innowacyjnych rozwiązań. Po udanym wprowadzeniu na rynek naszej serii DKPS1000 ze sterowaniem pneumatycznym i czujnikiem cyfrowym, uzupełniamy szeroką gamę produktów o dodatkowe wersje, wypełniając w ten sposób lukę między wszystkimi dostępnymi rozmiarami.
ZALETY PRODUKTU
- Mocowanie wałków momentem obrotowym
- Zacisk bezpieczeństwa silnika momentowego
- Zacisk osi C
- Zaciskanie i zabezpieczenie mostków obrotowych
- Zaciskanie osi obrotowych wrzeciona
- Zaciskanie osi obrotowej w portalach
ŁATWA KONTROLA STANU
Efektywne i szybkie procesy to cel wszystkich naszych komponentów, gdzie DKPS1000 nie jest żadnym wyjątkiem. Dzięki opcjonalnej cyfrowej kontroli możliwe jest wykorzystanie całego potencjału DKPS1000. W związku z tym zbędne są dodatkowe zabezpieczenia przy czasach przełączania.
WYSOKIE SIŁY TRZYMANIA – BEZ DODATKOWEGO POWIETRZA, BEZ KOMPROMISÓW POD WZGLĘDEM STABILNOŚCI CYKLI
Seria DKPS1000 przewyższa nie tylko dostępne na rynku rotacyjne elementy zaciskowe z bezciśnieniową siłą trzymania, lecz wyróżnia się dodatkowo dłuższym niż standardowy okresem eksploatacji. Te dwie właściwości przyczyniają się w równym stopniu do zwiększenia bezpieczeństwa i zabezpieczenia osi rotacji i obrotu. Ponadto wzrasta dyspozycyjność maszyn.

IO-LINK WIRELESS MODULE
BEZBŁĘDNA komunikacja
BEZAWARYJNOŚĆ, SKALOWALNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO
Zwłaszcza w robotyce, ostatnia oś robota często nie ma często odpowiedniego wewnętrznego złącza elektrycznego do inteligentnych komponentów chwytaka.
W przypadku stosowanych coraz częściej systemów obiegowych nie ma go nigdy. Ale po co stosować zewnętrzne prowadnice kabli wzdłuż ramienia robota lub systemu obiegowego i godzić się na niedogodności, takie jak ograniczona swoboda ruchu, ryzyko uszkodzenia przewodów czy źródła zakłóceń, skoro istnieje nieskomplikowane rozwiązanie?
Znormalizowane, bezprzewodowe moduły komunikacyjne IO-Link Wireless firmy Zimmer Group umożliwiają wolną od zakłóceń i bezpieczną komunikację bez okablowania i gwarantują bezprzewodową transmisję wszystkich wymaganych sygnałów IO-Link i informacji.